5G Radio Platform
5G Radio Platform
5G加速前进:从完整的无线电平台开始 5G加速前进:从完整的无线电平台开始
adi-radioverse-logo

缩短设计周期,降低功耗和成本

ADI用于5G O-RAN生态系统的新无线电平台将集成无线电设备的所有核心功能,包括兼容O-RAN的7.2x低PHY基带ASIC、ADI新一代软件定义收发器、RF前端以及时序和电源解决方案。

该无线电平台可以大幅改进功耗、尺寸、成本和重量,解决了新一代网络面临的关键功耗和成本挑战。低PHY实现了eCPRI接口并支持LTE、5G和NB-IoT。具有数字前端的高集成度收发器提供低功耗无线电转换解决方案,同时最大程度地降低了RF前端复杂性和滤波器要求。DFE实现了用于削峰(CFR)和数字预失真(DPD)的高级算法以及通道数字上/下变频(DUC/DDC)。

ADI的算法团队不断与主要的PA供应商合作,为最新PA技术开发最有效的线性化选项。这为您的设计提供了最先进的PA/DPD配对以满足不同的频带和功率要求,并缩短了设计工作中期的开发时间。

ADI的系统团队通过提供参考设计和互操作性测试与生态系统参与者合作,从而缩短整个设计周期的集成时间。


各技术评估平台将于今年晚些时候面世。

用于O-RAN生态系统的完整5G无线电平台

Stay Informed

保持信息灵通

在接下来的几个月中,我们将发布更多有关这个令人兴奋的新平台及其驱动技术的信息。为保持信息灵通,请发送电子邮件给我们*,其中包含您的名称、电子邮件地址和公司名称。

*通过发送此电子邮件,您同意接收来自ADI及其授权经销商有关RadioVerse产品的电子邮件信息。

Learn More

了解详情

欲了解有关ADI公司无线系统和解决方案的更多信息,请访问: analog.com/radioverse

技术规格

新一代收发器

  • 8T8R或2x4T4R支持
  • 多频段FDD/TDD
  • 400 MHz DPD + GaN支持、CFR、DUC/DDC
  • 600 MHz至7.1 GHz
  • 每通道400 MHz IBW
  • 支持宏、M-MIMO和小型蜂窝

ADI低PHY基带

  • 完整的低PHY基带转O-RAN兼容7.2分频
  • 7.2x O-RAN兼容Cat A
  • 8T8R、2x4T4R支持、4T4R、多频带FDD/TDD
  • 支持LTE/5G/NB-IoT
  • (i)FFT、PRACH、eCPRI
  • C/U/S/M平面处理

O-RU参考设计

4T4R微蜂窝/小型蜂窝/宏蜂窝

适合4G和5G无线基础设施的O-RAN兼容RU

  • 模块化平台设计缩短了不同频段和功率要求的产品开发时间
  • ADRV902x在FDD和TDD模式下针对600 MHz至6 GHz可调谐
  • TRx和DFE功能,采用14 mm x 14 mm封装
  • 100 MHz OBW,每个天线约5 W
  • O-RAN兼容eCPRI,7.2x低PHY

现可提供样片。联系您当地的销售办事处。

 

4T4R Microcell/Small Cell/Macro


M-MIMO系统

完整的参考设计支持O-RAN 7.2分频

  • 天线阵列至光纤电缆
  • 32T32R,八层,100 MHz
  • 每个极化72 dBm EIRP
  • 完整的散热和机械设计

2021年第4季度提供样片

 

软件

  • 数字预失真和削峰
  • 天线校准
  • 下层1和波束成形
  • O-RAN管理平面

 

M-MIMO System