射频探测和测距(雷达)系统利用射频波的发射和接收来确定物体在其视场中的距离、速度和角度。雷达已有 75 年的悠久历史,是从航空航天和防务到工业自动化和安全、导航、生命体征监测及其他应用的一项不可或缺的技术。
ADI 公司凭借其卓越的行业专长以及市场领先的 RF 和微波功能,来帮助推动雷达系统功能和设计,从而在雷达系统变革中继续处于前沿地位。我们广泛的产品系列,从放大器、混频器、PLL、集成变送器和接收器以及 VCO 到转换器、电源和雷达模块,可帮助工程师们自信而迅速地为需要最具挑战性功能的应用采纳高性能的雷达解决方案。
ADI 24 GHz 雷达技术的优势
- 一流的发射相位噪声,可实现更大的传感器有效范围和精度
- 多频道结构可允许波束赋形以实现角分辨率
- 高信号链集成可简化设计并缩短上市时间
- 完整的信号链解决方案简化了零件的选择和组合过程
- 单独的 24 GHz 变送和接收路径,为雷达前端空间设计提供了灵活性

小型雷达 (TinyRad):小型 PCB 上的 24 GHz 多频道雷达系统
本视频展示了 ADI 公司的 24 GHz 多频道雷达解决方案。我们将讨论此小型 PCB 开发系统适用的各种应用,所使用的 ADI 公司组件以及可实现的雷达系统参数。
TinyRad 24 GHz演示平台
EV-TINYRAD24G是一款信用卡大小的完整演示平台,适用于24 GHz雷达系统,包括天线、RF和数字信号处理电路和软件GUI。该平台在多路输入多路输出(MIMO)雷达架构中使用调频连续波(FMCW)无线电信号和集成天线阵列。组合天线与数字波束合成(DBF)相似,使TinyRad模块可以同时检测多个对象的距离、速度和角位置。

用于汽车和工业传感器应用的高性能、集成式24 GHz FMCW雷达收发器芯片组
ADF5901(24 GHz雷达发射器IC)、ADF5904(24 GHz雷达、4通道接收器IC)和ADF4159(FMCW斜坡PLL IC)构成了RF芯片组的基础,同时支持ADI 24 GHz雷达解决方案。在本文中,我们详细介绍了这些IC的性能特征以及如何组合实现高性能、24 GHz雷达解决方案,该解决方案可用于航空航天和防务、工业自动化、安全、导航、生命体征监测和汽车雷达等应用。

市场和应用中的 ADI ’雷达技术

汽车
当今道路上的绝大多数雷达系统均基于 24 GHz 离散射频技术,包括锁相环、斜坡发生器、变送器、接收器和 ADC。ADI 持续利用其广泛的汽车设计专业知识—和全球—已售出的三亿多个汽车雷达 IC,来开发下一代 ADAS 和自动驾驶系统。

工业
ADI 雷达技术可提供物体探测、物体跟踪、定位和地图绘制功能,可广泛应用于叉车、机车、AGV、工程车辆、农业应用和机器人技术中—,可确保人员、物体和其他资产的安全。

智能基础设施
先进的 ADI 雷达技术已在智能基础设施中用于诸如自适应交通控制系统 (ATCS) 之类的应用,该系统可以自动监控交通并实时调整交通控制信号。雷达还被用于室内/室外建筑物的占用检测中,以提高节能、安全性和员工工作效率,同时由于能够在包括浓烟、黑暗,甚至穿过墙壁的所有环境中进行“观察”而有助于挽救生命 。
重点雷达解决方案
雷达组件
雷达评估板
互动式信号链