ADI公司的精密高压信号链集成了精密高压放大器、高压数模转换器(DAC)、差分放大器和匹配的电阻网络。驱动信号链提供多种电压、电流驱动、密度和摆率,有助于系统设计人员获取符合其需求的优化解决方案。每个信号链提供示例解决方案,可驱动高达216 V的高压信号或高达2 A的电流。
精密高压测量信号链支持一系列共模电压,用户可根据其应用需求调换密度、动态范围和精度。这些信号链提供测量高达220 V的大差分信号或具有大共模电压的小差分信号的示例。
查找适用于高压ATE、汽车测试和信号源测量单元(SMU)的定制型驱动和测量解决方案。驱动解决方案可以通过改变密度、驱动电压、驱动电流和保护功能,满足各种压电定位和驱动,以及MEMS镜像控制应用需求。
高压/高电流驱动
用于高压驱动或高电流驱动的信号链选项。
高差分电压测量
用于测量高达±110 V差分电压的缓冲和非缓冲信号链选项如下所示。
高共模电流测量
在测量nA负载电流时,需要高输入阻抗。提供两个高精度缓冲选项,ADHV4702-1作为输入级。一个使用差动放大器,另一个使用LT5400匹配电阻网络创建差动放大器。
应用领域



设计工具
ADI提供完整的精密设计和分析工具组合,可帮助您选择合适的产品进行设计优化和仿真。

滤波器向导
选择拓扑、输入规格、选择组件并使用滤波器向导进行有源滤波器设计仿真。生成并保存LTspice®原理图,该原理图可与完整的LTspice信号链原理图集成,以进行端到端仿真。

DiffAmpCalc工具
免费下载ADI DiffAmpCalc™工具,设计差分放大器电路,将设计时间从数小时缩短到数分钟。该工具采用交互式用户界面,可自动计算增益、端接电阻、功耗、噪声和输入共模电压范围。它支持灵活选择ADI差分放大器、各种输出负载配置和电阻容差。

精密DAC误差预算计算器
使用精密DAC误差预算计算器来优化您的信号驱动系统设计。选择组件,查看示例电路,找到主要的误差源,以降低信号链设计中存在的风险。
精密高压信号链支持
使用ADI工程技术社区论坛查找常见问题的答案、访问博客,并向ADI工程师提交关于电路和产品的独特问题。精密中等带宽论坛内容针对测量和驱动信号链的设计挑战量身定制,这些信号链要求在直流和中等带宽下提供高精度,适合单通道和多通道系统。