热电偶

热电偶是用不同金属制成的两根电线,在一端连接在一起。由于热电偶是非常基础的元件,因此具有许多优点:可以测量极端温度(-270*C 至 +1800*C)、可靠、尺寸极其小巧、具有极快的响应时间并且不会自发热。但热电偶需要进行大量的信号调理:它们的信号非常小,它们的传递函数为非线性,并且它们的基准结处需要额外的温度传感器(冷端补偿)。

热电偶测量

热电偶测量

应用笔记:温度是最常被测量的物理参数。许多种传感器都可满足温度测量需求,而且每种传感器都有其优点和注意事项。

阅读有关测量的信息

热电偶线性化

热电偶线性化

应用笔记:AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 热电偶放大器为测量热电偶温度提供了一种简单、经济的解决方案。

阅读有关线性化的信息

使用 AD594/AD595 的热电偶信号调理

热电偶信号调理

应用笔记:使用 AD594/AD595,我们可以查看热电偶基本原理并展示热电偶信号调理的电路设计

阅读有关信号调理的更多信息



热电偶 101

热电偶 101 是一个介绍各种热电偶相关主题的 8 视频白板系列。

观看视频系列

信号链

(1)

点击以下系统框图

参考设计

特色产品