热敏电阻

热敏电阻是由金属氧化物制成的电阻器,其电阻可随温度变化而变化。热敏电阻是您可以购买到的最便宜的温度传感器。它们普遍用于消费级应用。热敏电阻高度非线性。它们通常可以在 -40° 至 150°C 的温度范围内工作,在 0° 至 100°C 时精度最佳,但某些专用型号具有更高的温度范围。

定制热敏电阻搭配 Temp-to-Bits 系列产品使用

定制热敏电阻搭配 Temp-to-Bits 系列产品使用

本文重点介绍定制热敏电阻以及配置转换器的两种方式。

阅读定制热敏电阻文章

用途:热敏电阻检测液位

用途:热敏电阻检测液位

在使用热敏电阻、RTD 或其他电阻温度传感器的精密温度测量应用中,必须注意避免由于传感器励磁电流的自体加热效应导致的误差。

了解更多

信号链

(1)

点击以下系统框图

参考设计

特色产品