RTD

电阻温度检测器 (RTD) 是由金属材料制成的电阻器,其电阻可随温度变化而变化。RTD 具有最佳的长期稳定性和传统温度传感器类型的精度,适用于 -200°C 至 +850°C 的温度范围。它们非常稳定,并且进行信号调节相对轻松。最常用的 RTD 是 PT100:一种用铂制成的 100 欧姆 RTD。由于使用贵重金属进行制造,因此 RTD 比其他传感器类型更昂贵。

信号链

(1)

点击以下系统框图

参考设计

特色产品