温度

温度是世界上最广泛测量的物理现象。温度传感器有四种主要技术,每种技术各自面临不同的信号调理挑战。

  • 热电偶:热电偶小巧、坚固耐用且价格低廉,具有很宽的适用温度范围(–270°C 至 +1800°C),但它们需要进行复杂的信号调理和线性化。
  • 热敏电阻:价格低廉,但适用温度范围有限(通常为 –40°C 至 +150°C),它们高度非线性,但需要进行大量的信号调理。
  • RTD:准确、稳定并具有很宽的适用温度范围。RTD 需要进行精密信号调理才能完全发挥其精度优势。最精确的 RTD 用铂制成,比其他温度传感器更昂贵。
  • 硅基温度测量:硅基温度传感器线性、稳定且易于使用,最适合测量较窄的温度范围(–55°C 至 +150°C)。

无论您选择何种温度传感器类型,ADI 都有丰富的信号链、集成解决方案和离散技术,可以让您快速开始设计。

信号链

(4)

点击以下系统框图

参考设计

特色产品