楼宇技术电源解决方案

Numerous power circuits in a hospital building

对智能楼宇来说,低能耗和可持续性是其要达成的关键目标,所以,可以帮助达成这些目标的楼宇技术电源解决方案是至关重要的。通过实现可自定义、舒适的局部环境,楼宇用户可以获得更出色的用户体验和更高的生产力。

在楼宇的许多功率级内,许多设备和无数电路都需要从交流转为直流,所以需要实现低能耗的高效转换。直流供电设备推动楼宇不断变革,逐渐转为更高效、更具可持续性且可自定义的楼宇。

ADI提供广泛、先进的楼宇技术电源解决方案产品组合,例如以太网供电(PoE),让整个楼宇中的照明、恒温器和遮光帘等设备实现互联,以在局部位置提供更可控的体验。


ADI的电源管理产品系列在线性和开关领域提供广泛的解决方案,为整个智能建筑领域的特定应用和电源需求提供解决方案。这些出色的解决方案尺寸小巧,提供低EMI、低噪声、高效率和高功率密度。

特色产品

特色评估板