工业4.0

工业 4.0 借助边缘到云计算、分析、软件可配置系统等方面的重大技术进步,有望极大地提高生产力、灵活性和安全性。这些优势如此明显,但如何来实现呢?如今应该在哪些领域投资,如何面向未来做好准备?

让我们为您解答这些问题,与您分享独特的见解,帮助您和您的客户迈向工业 4.0 之路,全速前进。我们丰富的模数转换技术(检测、测量、连接、解读、驱动和安全)经验以及深厚的专业领域知识,将有助于您解决当今最棘手的信息物理系统挑战,充满信心地迎接未来。

了解我们如何帮助您立足眼前、面向未来,以更智能方式和更快速度向前迈进。

了解 ADI 在哪些领域能够协助您加速向工业 4.0 过渡。更多信息请参阅下文。


下载信息图

 

工业 4.0

立足眼前、面向未来

运用我们《工业 4.0 实施指南》中的六种有效的商业策略,充分把握当今的工业 4.0 商机。获取有关目前可行、未来可期以及有助于达成目标的最佳路径的实用见解。


下载实施指南

BrochureOpened

不断变化的车间:从边缘到云端,发掘当今机会

ADI公司工业业务部总经理Brendan O’Dowd谈到我们对从边缘到云端的信号链行业需求具有独到的见解,这一独特优势如何为我们的客户带来潜力无穷的新机会。

在工业4.0的物理世界与数字世界之间架起桥梁

工业自动化与能源副总裁Kevin Carlin讨论如何从运营中获取更多洞察并提高生产率。了解ADI公司如何帮助行业从传统基础架构过渡到新的数字世界。

Flexible Universal Analog I/O

灵活的通用模拟IO

通过软件I/O构建模块化设计,可针对不同项目和客户轻松重新配置,从而加快产品上市时间。将减少所需设计数量,节省构建和设置时间,而且元件只需验证一次。我们率先面市的软件可配置I/O提供易于配置的通道和显著简化的布线,从而可腾出时间进行更先进的技术开发。对于客户而言,这意味着可在几分钟内完成传统上需要花费数小时重新配置的生产流!

了解今天我们如何提供帮助

ADI Chronous 可扩展以太网连接

云计算和强大的通信基础设施是互联工厂的命脉。当今的网络正在努力解决激增的流量负载和各种协议之间互操作性方面的难题。同时还需要能够在恶劣、时间关键型环境中准确可靠地运行。ADI Chronous 采用集成的硬件和软件方法,解决了这些以及其他棘手的互操作性问题,实现最佳的关键确定性性能,并确保网络支持 TSN – 所有这些都无需昂贵的资本升级。

了解更多

Real-Time Deterministic Ethernet

Condition-Based Monitoring

状态监控

通过尽可能提高机器正常运行时间和效率,在自动化中使用状态监控已经实现了工业4.0承诺的一些生产率提升的目标。我们的MEMS振动传感器技术与精密转换器、线性、隔离和电源技术相结合,使高质量的机器健康数据能够转化为可行性分析。

了解详情

智能机器人和协作机器人

从工业4.0中获得的许多效率和灵活性优势源于使用更多的机器人、协作机器人和其他先进的机器。所有这些都将依赖于基于系统设计、创新技术和战略伙伴关系构建的更先进的电机控制解决方案。

了解我们如何实现这一切

Intelligent Robots and Cobots

Cyber Security: Securing the Edge

网络安全:保护边缘安全

在传统上转变缓慢的市场,工业4.0却以创纪录速度大受欢迎。ADI公司的使命就是通过扩展安全边缘并让网络安全系统更容易实施来使我们的客户更快采用工业4.0解决方案。

开始设计下一个工业网络安全解决方案

SmartMesh

SmartMesh

探索满足工业 4.0 应用要求的成熟可靠无线解决方案。SmartMesh 和 SmartMesh WirelessHART 是专门针对低功耗、可靠性、弹性和可扩展性是关键需求的最苛刻的工业环境而设计的唯一无线网络。

了解更多

安全


安全

系统如果不安全,就谈不上智能。在自动化系统中,功能安全无处不在,具有非常严格的标准化和认证要求。

了解更多

Power by Linear

Power by Linear

外形尺寸、效率和 EMI。工业 4.0 时代,在使用大量数据、设有各种传感器的工厂中,这些性能指标从未如此关键。探索 ADI 的独特技术如何在每个领域实现高效果而不影响性能。

了解更多