电流检测
ADI公司的电流检测产品具有出色的性能,适用于各种汽车和电源管理应用。这些套件能够在存在高共模电压的情况下精确放大小电压,并提供高带宽以及电平移动和双向功能。在 –40°C 到 +125°C 的宽温度范围内具有出色的直流和交流精度,较大限度地减小了测量回路中的误差,同时不影响成本和封装尺寸。
ADI公司的电流检测产品具有出色的性能,适用于各种汽车和电源管理应用。这些套件能够在存在高共模电压的情况下精确放大小电压,并提供高带宽以及电平移动和双向功能。在 –40°C 到 +125°C 的宽温度范围内具有出色的直流和交流精度,较大限度地减小了测量回路中的误差,同时不影响成本和封装尺寸。