用户交互和座舱检测
我们的愿景是创新的整体人机界面(HMI)。与车辆的直观交互降低了司机的精力分散,提高了舒适性和安全性。姿势以及司机和乘员监控,包括各人生命体征参数,确保在标准驾驶模式、试验驾驶或车辆自主操作期间具有便利的旅行体验。
特色产品
ADP2140

ADP2140 包括一个高效率、600mA 低静态电流、降压型DC-DC 转换器和一个采用 10 引脚 3 mm× 3 mm LFCSP 小型封装的 300mA LDO。整个解决方案仅需要四个微型外部组件。
降压调节器采用专有的高速电流模式、恒定频率、脉宽调制(PWM)控制方案,具有出色的稳定性和瞬态响应。为确保便携式应用中的电池寿命最长,ADP2140 具有省电可变频率模式,以降低轻负载下的开关频率。
LDO 是低静态电流、低压差线性稳压器,设计用于在 VIN2 低至 1.65 V 的分离电源模式下工作。低输入电压最小值允许 LDO 由降压型稳压器的输出供电,从而提高了效率,并降低了功耗。ADP2140 的输入电压范围为 2.3 V 至 5.5 V,可以使用单个 Li+/Li− 聚合物电池、多个碱性/ NiMH电池、PCMCIA 和其他标准电源。
ADP2140 包括电源良好引脚、软启动和内部 补偿。用户可通过两个使能输入,选用多种上电时序。在自动排序模式下,最高电压输出在 EN1 的上升终端启用。 在逻辑控制的关断期间,输入与输出断开连接,并从输入源汲取不到 300nA 的电流。 其他关键特性包括:欠压锁定可防止 电池深度放电;软启动可防止启动时输入电流过冲; 短路保护和热过载保护电路均可以防止在不利条件下造成损坏。
当 ADP2140 与两个 0603 电容器、一个 0402 电容器,一个 0402 电阻和一个 0805 片式电感器一起使用时,总解决方案尺寸约为 90 mm2,是可满足各种便携式应用需求的最小尺寸解决方案。
应用- 移动电话
- 个人媒体播放器
- 数码相机和音频设备
- 便携式电池供电设备
应用
医疗健康
- 温度测量
- 分光计
AD8232

AD8232是一款用于ECG及其他生物电测量应用的集成信号调理模块。 该器件设计用于在具有运动或远程电极放置产生的噪声的情况下提取、放大及过滤微弱的生物电信号。 该设计使得超低功耗模数转换器(ADC)或嵌入式微控制器能够轻松地采集输出信号。
AD8232采用双极点高通滤波器来消除运动伪像和电极半电池电位。 该滤波器与仪表放大器结构紧密耦合,可实现单级高增益及高通滤波,从而节约了空间和成本。
AD8232采用一个无使用约束运算放大器来创建一个三极点低通滤波器,消除了额外的噪声。 用户可以通过选择所有滤波器的截止频率来满足不同类型应用的需要。
为了提高系统线路频率和其他不良干扰的共模抑制性能,AD8232内置一个放大器,用于右侧驱动(RLD)等受驱导联应用。
AD8232包含一项快速恢复功能,可以减少高通滤波器原本较长的建立长尾现象。 如果放大器轨电压发生信号突变(如导联脱离情况),AD8232将自动调节为更高的滤波器截止状态。 该功能让AD8232可以实现快速恢复,因而在导联连接至测量对象的电极之后能够尽快取得有效的测量值。
AD8232采用4 mm × 4 mm、20引脚LFCSP封装。 保证性能的额定温度范围为0 ℃至70 ℃,工作温度范围为-40 ℃至+85 ℃。
应用
- 健身及运动心率监护
- 便携式ECG
- 远程健康监护
- 游戏外围设备
- 生物电信号采集
应用
医疗健康
- 温度测量
- 生命体征测量
- 心电图 (ECG) 测量
- 无创血压
- 疾病管理和保健
- 活动跟踪和跌倒检测
- 可穿戴健康监护仪
ADuCM3029

ADuCM3027/ADuCM3029 微控制器单元(MCU)均为集成电源管理的超低功耗微控制器系统,可用于处理、控制和连接。MCU系统基于ARM® Cortex®-M3处理器,由数字外设、嵌入式SRAM和闪存、一个提供时钟、复位和电源管理功能的模拟子系统以及模数转换器(ADC)子系统组成。关于ADuCM3027/ADuCM3029不同产品的特性比较,参见表1。
型号 | 嵌入式闪存大小 |
ADuCM3029 | 256 kB |
ADuCM3027 | 128 kB |
ADuCM3027/ADuCM3029/ADuCM3029-1/ADuCM3029-2 MCU共有的系统特性包括:
- 高达26 MHz的ARM Cortex-M3处理器
- 集成纠错码(ECC)的最多256 kB嵌入式闪存
- 可选4 kB缓存(以降低有功功率)
- 64 kB系统SRAM,带奇偶校验
- 电源管理单元(PMU)
- 多层高级微控制器总线结构(AMBA)总线矩阵
- 中央直接存储器访问(DMA)控制器
- 蜂鸣器接口
- 串行端口(SPORT)、串行外设接口(SPI)、内部集成电路(I2C)和通用异步接收器/发射器(UART)外设接口
- 集成高级加密标准(AES)和安全散列算法(SHA)-256的加密硬件支持
- 实时时钟(RTC)
- 通用和监督定时器
- 可编程通用输入/输出(GPIO)引脚
- 内置可编程发生器多项式的硬件循环冗余校验(CRC)计算器
- 上电复位(POR)和电源监控器(PSM)
- 12位逐次逼近寄存器(SAR) ADC
- 真正的随机数发生器(TRNG)
为支持低动态和休眠功耗管理,ADuCM3027/ADuCM3029 MCU提供一系列电源模式和功能,例如动态和软件控制的时钟门控与电源门控。
ADuCM3029-1和ADuCM3029-2 MCU模型与ADuCM3029 MCU具有相同的特性和功能。与ADuCM3027和ADuCM3029相关的所有规格也适用于ADuCM3029-1和ADuCM3029-2。
关于ADuCM3027/ADuCM3029 MCU的详细信息,请参阅集成电源管理的ADuCM302x超低功耗ARM Cortex-M3 MCU硬件参考手册。
产品聚焦
- 业界领先的超低功耗。
- 稳定工作,包括在深度睡眠模式下实现全电压监控、ECC闪存支持和SRAM存储器提供奇偶校验错误检测。
- 前沿安全。快速加密对客户算法提供读取保护。写入保护可防止未经授权的代码对器件进行重新编程。
- 通过中断实现32 kHz LFXTAL的故障检测。
- SensorStrobe™ 用于对外部传感器进行精确的时间同步采样。在休眠模式下工作,大大降低了系统解决方案中的电流。例如,使用ADXL363加速度计时,功耗降低10倍。设置之后无需软件干预。软件执行,因此无脉冲漂移。
应用
- 物联网(IoT)
- 电子货架标签(ESL)和标识
- 智能基础设施
- 智能锁
- 资产追踪
- 智能机器、智能计量、智能楼宇、智慧城市和智能农业
- 可穿戴设备
- 健身和临床
- 机器学习和神经网络;
应用
医疗健康
- 生命体征测量
- 心电图 (ECG) 测量
- 脑电图 (EEG) 测量
- 无创血压
- 呼吸率测量
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
- 疾病管理和保健
- 便携式血液分析仪
- 人体成分、水分、生物阻抗分析
- 胰岛素泵
- 活动跟踪和跌倒检测
- 可穿戴健康监护仪
- 生命科学和医疗仪器
ADPD144RI

ADPD144RI 是一款高度集成的光度学前端,它已进行优化,可通过同步检测红光和红外线波长,对血氧饱和度 (SpO2) 进行光学体积描记法 (PPG) 检测。同步测量能以极低的功耗消除直流和交流环境光干扰。
该模块将高效的发光二极管 (LED) 发射器和灵敏的 4 通道深扩散光电二极管(PD1 至 PD4)与自定义应用特定集成电路 (ASIC) 组合在一个紧凑封装中,并在集成 LED 发射器和检测光电二极管之间提供光学隔离,以提高穿透组织的信噪比 (SNR)。
ASIC 包含一个 4 通道模拟前端 (AFE)(具有两个可独立配置的数据路径,各有单独的增益和滤波器设置)、一个具有脉冲蓄能器的 14 位模数转换器 (ADC)、两个可独立配置的灵活 LED 驱动器和一个数字控制块。该数字控制块提供 AFE 和 LED 时序、信号处理和通信。数据输出和功能配置均通过 1.8 V I2C 接口进行。
应用
- 光学心率监测
- 反射式 SpO2 测量
应用
医疗健康
- 生命体征测量
- 无创血压
- 呼吸率测量
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
- 疾病管理和保健
- 可穿戴健康监护仪
ADPD107

ADPD105/ADPD106/ADPD107均为集成14位模数转换器(ADC)和20位突发累加器的高效率光电式测量前端,配合灵活的发光二极管(LED)驱动器工作。该累加器设计用于激励LED并测量相应的光学返回信号。数据输出和功能配置通过ADPD105上的一个1.8 V I2C接口或ADPD106和ADPD107上的SPI进行。控制电路包括灵活的LED信号传输和同步检测。
由于环境光通常引起调制干扰,模拟前端(AFE)可提供一流的信号失调和破坏抑制性能。
利用电容低于100 pF的光电二极管配合ADPD105/ADPD106/ADPD107以实现最佳性能。ADPD105/ADPD106/ADPD107可用于任何LED。ADPD105提供2.46 mm x 1.4 mm WLCSP和4 mm x 4 mm LFCSP两种封装。仅有SPI的版本ADPD106和ADPD107提供2.46 mm x 1.4 mm WLCSP封装。
应用
- 可穿戴健康和健身监护仪
- 临床测量,例如:SpO2
- 工业监控
- 背景光测量
应用
医疗健康
- 生命体征测量
- 无创血压
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
- 疾病管理和保健
- 可穿戴健康监护仪