汽车LED驱动器技术

ADI汽车LED驱动器技术团队侧重于集成先进的开关技术、LED调光、安全性和其他特性,以降低成本和缓解设计限制。我们生产的汽车LED驱动器产品可帮助解决EMI问题,提供出色的转换效率,并集成先进的PWM和模拟调光功能。在达成上述目标的同时,ADI公司遵守全球最高的集成电路可靠性标准的情况下,保持设计的简单性。我们的产品和设计服务帮助客户降低开发难度和缩短上市时间,让照明设计师能够专注于汽车照明的性能、美学和艺术性。
ADI的优势
EMI
近二十年来,ADI公司一直提供低EMI解决方案,是低EMI功率解决方案领域的佼佼者。ADI采用率先上市的Silent Switcher®技术(开发于2013年)、应用特定的调谐SSFM和创新的开关技术,提供出色的EMI。
效率
ADI的LED驱动器提供市场较高的功率转换效率。在空间有限的设计中,这是至关重要的,在这些设计中,LED驱动器安装在大灯、尾灯或侧转指示灯中非常靠近LED总成的位置。较高的功率转换效率降低了系统的热预算,因此在设计散热器时具有更高的自由度,同时也减小了解决方案的总尺寸。
调光性能
ADI的LED驱动器实现的调光性能优于竞争产品。虽然其他产品给出高调光比规格,但它们是处于理想条件下或是处于特定的工作条件下。ADI公司的LED驱动器能在所有条件下提供规格中给出的调光性能。我们提供外部和内部PWM调光,以及出色的模拟调光。在我们最新一代的产品中,数字信号可用于模拟调光。
可靠性
ADI的LED驱动器产品安装在全球数百万个外部和内部汽车插座中,从2010年到2020年,交付的LED驱动器超过5亿个。其中超过一半的产品部署于汽车应用,我们专有的半导体工艺、晶圆级光学检测、X射线包装检查,以及对所有功能和规格的全面测试,确保这些应用的故障率低于1 ppm,这已超过行业标准。
最新优势资源
技术文章
-
Buck-Boost LED Driver Reaches 98% Efficiency, Features Internal PWM Dimming and Spread Spectrum without Flicker
LT Journal
-
Accurate PWM LED Dimming without External Signal Generators, Clocks or µControllers
LT Journal
-
Don’t Want to Hear It? Avoid the Audio Band with PWM LED Dimming at Frequencies Above 20kHz
LT Journal
-
100V Controller in 3mm × 3mm QFN or MSE Drives High Power LED Strings from Just About Any Input
LT Journal