ADI公司的电池管理系统助力将可再生能源带到电力匮乏的地区。
复杂的问题,简单的解决方案。
更丰富的设计经验,更动感的汽车体验。ADI 的 A2B® 技术两者兼备。


最新优势资源
视频
-
Financial Times: The Human-Centric Future Of Automotive
Signals+
- Fundamentals of Isolated Gate Drivers 专辑
-
《金融时报》:交通运输行业脱碳
Signals+
- LTC33XX——5V同步降压Silent Switcher系列
- 高功率、高密度开关电容和混合转换器
文章
-
半导体和软件引领可持续发展之道
Signals+
设计笔记
- 灵活的双输出6相降压控制器按90.0%的效率将12 V驱动至1.0 V/200 A核心电源
- 面向高效、快速瞬态响应的汽车和工业用品的直通升压控制器
- 具有16 μA静态电流的双通道8.5 A、18 V同步降压型Silent Switcher器件
- 使用多功能相位扩展器翻倍提高升压转换器的功率
- 适用于汽车和工业场合的高效同步SEPIC控制器
技术文章
-
汽车LED驱动器功率转换拓扑指南
模拟对话
-
亲爱的,我的充电线在哪里?
模拟对话
-
ToF系统设计—第2部分:飞行时间景深测量摄像头的光学设计
模拟对话
-
飞行时间系统设计—第1部分:系统概述
模拟对话
-
A2B技术和数字麦克风如何在新兴汽车应用中实现出色的性能
模拟对话
在线研讨会
- 传感器及其使用
- 支持汽车应用的高级音频和声学处理技术
- 在恶劣环境下使用开关键控数字隔离器
- Multi-Channel System Improvements Using Hardened DSP in Digitizer ICs
- 电动汽车(EV)实际上是由什么驱动?
应用笔记
- EE-402: Synchronous System Halt and Run on the ADSP-CM41x Processor (Rev. 1) PDF
- EE-392: Estimating Power for ADSP-SC58x/2158x SHARC+ Processors (Rev. 1) PDF
- EE-386: Using the Security Packet Engine to Protect Data (Rev. 1) PDF
- AN-1419: 使用ADUX1020实现手势识别 (Rev. 0) PDF
- EE-366: Secure Booting Guide for Blackfin+® and SHARC+® Processors (Rev. 2) PDF