相控阵

相控阵横幅

整个信号链中的相控阵性能、专业知识和
解决方案

相控阵平板天线设计


相控阵平板天线设计

相控阵技术采用多个天线元件以某种形式排列,每个元件的相对相位可变,从而引导控制辐射模式或波束。波束可以通过电子方式瞄准各个方向,从而克服了机械操纵天线的速度受限和可靠性问题。因此,它可以显著减小尺寸、重量和功耗 (SWaP),从而成为一项对雷达、通信、航空航天和电子战等防务应用颇有吸引力的技术。

数字波束形成技术能够同时支持许多波束,赋予系统更大的灵活性,近年来越来越受到关注。具有先进工艺节点的数据转换器技术的进步使得对RF频率进行直接采样成为可能。该技术的一种变化形式是混合波束形成,其中会创建若干个子阵列,每个子阵列具有自己的信号处理和数据转换器。


为您提供满足需要的解决方案

ADI正在攻破相控阵设计的障碍,帮助您解决客户的问题。助您开发适用的解决方案并快速推向市场。我们深知拥有出色合作伙伴的重要性,具有丰富的相控阵经验,提供,还能够做到快速响应。具备全方位的集成和封装能力,从原始裸片到集成解决方案,都能够满足您的需求。拥有50多年深刻见解、领域经验和成熟可靠的产品。

用于雷达的相控阵技术

  • 显著提高雷达性能和灵活性
  • 外形尺寸更小、重新定位速度更快,并且可以更轻松地跟踪多个目标

了解雷达应用产品

用于航空航天的相控阵技术

  • 对带宽日益增长的需求正在推动在SATCOM应用中采用相控阵
  • 下一代技术将会提高同时访问和用户吞吐量

了解航空航天应用产品

用于军事通信的相控阵技术

  • 同时访问多个无人驾驶飞行器(UAV)或近地轨道(LEO)卫星进行信号切换
  • 有助于满足对更快、更经济、更灵活、高容量系统的需求

了解军事通信应用产品

用于电子战的相控阵技术

  • 可实现支持电子攻击(EA)和电子保护(EP)平台的新型解决方案。可以对EA干扰信号进行严格的定向控制
  • 能够在电磁噪声环境中更准确地定位敌对信号

了解电子战应用产品


相控阵手册

模拟波束形成技术将为无线通信系统带来下一波性能。随着数据带宽的增加,提供端到端性能的任务变得越来越复杂。波束形成技术将通过小尺寸高效多流解决方案实现这一目标,该解决方案采用紧凑且功能丰富的IC,针对卫星和机载应用。了解我们针对不同应用和频率的IC解决方案组合。

ADI下一代波束形成技术

Phased Array Brochuer

相控阵产品手册

产品快速上市、小尺寸和轻松集成优势比以往更加重要。ADI为您提供简化架构并加快设计所需的一切。利用我们广泛的产品组合,您可以在半导体和集成子系统级进行优化,从而有效地推动相控阵创新。

下载相控阵产品手册(PDF)

更小、更轻、更快、更易使用的相控阵产品

IC设计和工艺的持续创新,推动相控阵技术用于非军事应用,例如自主驾驶、天气追踪、空中交通管制等。

相控阵技术还可实现平板天线设计。有助于显著减小尺寸、减轻重量和降低成本,并将相控阵应用扩展至航空航天和防务以外市场,实现领先创新应用。

拥有产品、技术和专业知识的合作伙伴

优秀的供应商能够提供充足的器件和各种技术。优秀的合作伙伴能够将这两者结合在一起,为您提供所需的相控阵解决方案,让您的解决方案更快上市。

Analog Devices 在市场中具有独特的地位,能够为相控阵天线提供从数据转换器和收发器 IC 一直到 RF 前端的完整信号链。这是凭借对各种技术掌握的专业知识而实现的:28nm CMOS、GaAs、SiGe BiCMOS、SOI 和 GaN。凭借这一系列技术,我们可以帮助您设计相控阵天线解决方案,使组件更小并以较佳方式配合工作,从而降低 SWaP 并提高性能。


相控阵技术相关产品

AD9375

ADAR1000:
触手可及的相控阵技术

  • 全功能即插即用相控阵解决方案
  • 高度集成的波束形成IC可减小尺寸、减轻重量、降低功耗和成本
  • 四通道,可针对发射和接收进行增益和相位调整
  • 7mm x 7mm封装
  • SiGe BiCMOS工艺支持在IC上集成数字和RF电路
  • 可以更轻松地集成到平板阵列中以减小天线外形尺寸

了解ADAR1000

AD9375

AD9375:适用于相控阵解决方案的收发器


  • 片内集成数字预失真(DPD)算法的RF收发器
  • 与竞争解决方案相比,DPD功耗降低90%

了解AD9375


Webcast:  Advances in Phased Array Analog Beamforming Solutions

在线研讨会:
相控阵
模拟波束形成解决方案的进步

了解相控阵天线、它们为何有用以及模拟和数字波束形成之间的差异。

观看波束形成解决方案在线研讨会

RF产品选型指南

我们提供种类齐全的产品组合,包含1000多种器件,包括混频器、控制产品、低噪声放大器和功率放大器,为您的相控阵解决方案提供优质产品选择。

下载RF产品选型指南(PDF)