LTM®8071 是一款 60VIN、5A(连续电流)降压型超低噪声开关稳压器 µModule®(电源模块)稳压器。超低噪声开关稳压器架构可将 EMI 辐射降至低点,同时在高达 2.2MHz 的频率下提供高效率封装中包含开关控制器、电源开关、电感和所有支持元件。输入电压范围为 3.6V 至 60V,LTM8071 支持 0.97V 至 15V 的输出电压范围和 200 kHz 至 2.2MHz 的开关频率范围,各范围分别通过单个电阻进行设置。完成设计只需要输入和输出滤波电容器。
LTM8071 采用紧凑注塑球栅阵列(BGA)封装,适用于通过标准表贴设备的自动化组装。LTM8071 提供 SnPb (BGA)或符合 RoHS 标准的端子表面。
应用
- 测试与测量设备
- 航空
- 分布式电源调整
- 工业电源
- 壁式变压器调整