Modern industrial building and communications network
Modern industrial building and communications network
数字企业——来自边缘的智能数据 数字企业——来自边缘的智能数据
采用值得信赖的ADI解决方案,加快开发无缝连接的自动化设备和工业传感器。ADI利用长久积累的工业领域专业知识来提供优化的解决方案和技术,以应对当今和未来面临的工业连接挑战。

探索ADI智能边缘应用案例

利用新一代现场仪器仪表赋能智能边缘

Engineer in hardhat monitoring flow meters at a plant.

测量、处理、安全、连接和电源管理技术的进步正在推动更智能现场仪器仪表的开发,从而实现数据驱动洞察和过程工业的数字化转型。作为理想的共创合作伙伴,ADI打造了可访问新数据的关键技术,并具备改善产品质量、提高生产力、降低维护成本和能耗以及避免意外停机的相关见解。

探索智能边缘上的新效率

智能工厂传感器助力企业实现数字化

Embrace the Digital Enterprise with Smart Factory Sensors

智能工厂需要智能传感器和执行器,以便更好地决策,从而实现更灵活、更易优化的制造工艺。ADI的IO-Link®技术可将传统传感器智能化,无需部署新的传感器技术,即可打造实时可配置的工厂车间。ADI的高精度模拟转换器、线性和信号调理产品组合提供符合性能、功耗、成本和尺寸要求的解决方案,适用于智能传感器模拟前端。

改造工厂车间

使用具有查看、检测和思考能力的摄像头提升监控水平

Elevate Surveillance with Cameras that See, Sense and Think

在工业和商业环境中,增强监控可以保障工人安全、强化质量控制并控制关键资产的访问权限,但需要新的集成技术来实现这些功能。ADI提供核心技术和执行专业知识,使摄像头能够在智能边缘上查看、检测和思考。

查看智能摄像头为边缘增加的功能

通过覆盖全厂的连接网络访问数据和获取新洞察信息

借助工业连接技术,可以通过中心控制室访问智能楼宇和工厂环境中产生的海量数据,从而实现远程资产管理、集中规划和实时诊断。实现数字化企业的第一步是连接以前未连接的现场设备或资产。

构建智能、互联的自动化环境,使所有设备在该环境中无缝收集和共享信息,这是实现工业物联网(IIoT)愿景的关键。现在的挑战是:使整个企业的所有设备实现互连,且支持实时和非实时流量共存。这就需要低延迟、确定性、低功耗、可靠的工业连接技术来解锁智能优势。了解现有的选择,选择合适的技术,这是构建适应未来的网络架构的关键。

ADI是推动未来工厂发展的工业连接技术的可信合作伙伴

Icon of ethernet connector interface

工业以太网

  • 超低延迟、超低功耗的以太网
  • 完整的通信平台
  • 可扩展解决方案

 

Icon of IO-Link logo

IO-Link

  • 简化安装
  • 自动参数设置
  • 增强型诊断

 

Icon of RS-485 connector interface

串行连接

  • 隔离式和非隔离式RS-232、RS-485和CAN收发器
  • 紧凑易用的USB端口隔离器
  • 更高的可靠性

 

Icon of connected mesh network nodes

无线SmartMesh®

  • 高度稳定可靠
  • 超低功耗
  • 可扩展解决方案

 

Icon of 60 GHz waves emitting from an antenna

60 GHz

  • 无延迟无线数据链路
  • 提供媲美有线连接的性能
  • 与协议无关

 

Icon of 5G millimeter waves

5G

  • 先进的5G射频技术
  • 全面的信号链功能
  • 高度可靠的低延迟和低功耗

 

安全可靠的连接,实现长期可靠性

联网工厂包含大量连接节点,每个节点负责发送重要的流量控制指令。因此,需要使用高度可靠的工业连接解决方案来创建值得信赖的网络。ADI作为边缘设备安全领域的先驱,在确保安全启动、更新和设备验证技术方面是值得信赖的合作伙伴。

了解ADI的网络安全技术如何帮助保护产生数据的边缘安全。

查看解决方案

Power station protected by cybersecurity from edge node to cloud