Abstract
MAX3420E USB控制器使设计人员能够给任何系统增加USB外设功能。MAX3420E提供了一个SPI接口用于访问寄存器组,而没有包含板上微处理器,因此可以编写一套适用于多种处理器的MAX3420E C程序。本应用笔记给出了C程序,对实现基本USB操作的所有函数进行了解释。本笔记同时对基本的USB传输进行了阐述,以帮助理解程序。
下载:完整代码(包括bug fix 1和.h文件) (ZIP, 11.6kb)。
MAX3420E USB控制器使设计人员能够给任何系统增加USB外设功能。MAX3420E提供了一个SPI接口用于访问寄存器组,而没有包含板上微处理器,因此可以编写一套适用于多种处理器的MAX3420E C程序。本应用笔记给出了C程序,对实现基本USB操作的所有函数进行了解释。本笔记同时对基本的USB传输进行了阐述,以帮助理解程序。
下载:完整代码(包括bug fix 1和.h文件) (ZIP, 11.6kb)。