Note

编者寄语

欢迎阅读五月刊《模拟对话》

三月,我向您介绍了参宿四(猎户座α星),它是猎户座中一颗巨大的红星。我收到了很多反馈,所以我想借此机会为您介绍点新信息。如果您在夜空中找到这颗星,您会发现它的亮度比8到10周前有所增加,但仍没有20...

更多

非常见问题解答

使用微型DC-DC升压转换器的超低噪声、48 V、幻像麦克风电源

是否可以利用5 V、12 V或24 V输入生成紧凑的超低噪声幻像电源 (48 V)?

寻求答案

学生专区

学子专区——2020年4月 ADALM2000实验:将MOS晶体管连接为二极管

欢迎大家。如果您是一名电气工程专业学生或对模拟电子技术感兴趣的应届毕业生,只需单击或双击即可查看文章、教程和大量其它有用资源。

进入学子专区

More StudentZone Articles

过往期刊

2020
1967
往期回顾

subscribe-mockupSubscribe to receive the latest articles every month!

Our newsletter provides updates on newly available products, solutions, published articles, webcasts and other resources that contribute to innovative design.


Subscribe to Analog Dialogue

50th Anniversary《模拟对话》50岁了

50年来,我们一直致力于获取工学新动态,激发设计新思路。回顾我们的首任编者,了解我们喜爱的文章。

五十载创新之路精彩回顾 >