产品生命周期信息


ADI 公司使用六个标识来告知客户我们的产品处于其生命周期中的哪个阶段。从新兴创新到已经生产了二十年的产品,我们知道,洞察生命周期状态是客户必须考虑的重要设计标准。

我们的方法简单明确

在 ADI,产品不是以寿命区分,而是以年份区分。十年复十年地生产相同的产品是我们业务增长的基石,我们按产品年份统计的收入是我们监控的一个关键绩效指标。我们相信,只要某个产品的技术和客户需求仍然存在,就应该可以避免过时,如果无法避免,我们会提前两年通知客户。

产品生命周期状态定义

  • 预发布:此产品为新产品,工程验证可能仍在进行中。我们批准该产品投产时,数量可能有限,并且设计规格可能会有变化。
  • 推荐用于新设计:此产品已投放市场。数据手册包含所有最终规格和工作条件。对于新设计,ADI 建议使用这些产品。
  • 生产:此产品系列中至少有一个型号已投产并可供购买。产品适用于新设计,但可能存在更新的替代型号。
  • 不推荐用于新设计:这表示 ADI 不推荐将这些产品广泛用于新设计。
  • 最后一次购买:此系列中的所有产品不久后将被淘汰。请联系 ADI 销售部门或分销商以安排最后一次购买,并阅读我们的产品淘汰信息以查看最后一次订购和接收最后一次货物的时间期限。
  • 淘汰:不再提供此产品系列中的型号。

如有任何问题或想要了解您感兴趣的产品的适当替代产品,请参阅 ADI 的参数化产品搜索工具ADI 的交叉参考搜索工具或联系我们经验丰富的应用工程师

监控产品生命周期状态

ADI 公司发布产品变更通知 (PCN) 和产品停产通知 (PDN),这些通知可以通过电子邮件直接发送给您。请在 myAnalog 上设置配置文件以便接收通知,并在您的 myAnalog 主页上查看更新。myAnalog 是随时了解这些产品变更的最快捷方式。

此外,网站上的产品页面包括产品生命周期状态和产品型号。

ADI 产品型号是一个通用编号,用于表示特定产品型号所指定的产品系列。要验证某一特定型号的产品生命周期状态,请联系 ADI 客户技术支持中心

产品淘汰信息

ADI 公司罕见做出停止生产某一产品的决策时,ADI 会为客户留出 24 个月的时间,以便客户在此期间购买该产品和接收货物。具体来说,ADI 按照 JESD48A 发出产品停产通知 (PDN),提供 12 个月的最后一次购买 (LTB) 期(在此期限内客户可以下达订单),并继续在从 PDN 日期起最多 24 个月的期限(也称为最后一次装运期或 LTS)内运输该产品。PDN 将至少包含以下信息:

  • PDN 编号
  • 发布日期
  • 最后一次购买日期
  • 最后一次装运日期
  • 停产原因
  • 受该通知影响的 ADI 公司型号
  • 推荐的替代产品
  • 支持信息
  • 联系信息 

为了确保在您的桌面上快速获得我们发送的 PDN 信息,请将 ADI 产品添加到您的 myAnalog 配置文件中。之后,当必需发布 PDN 时,您会立即收到为这些产品发布的 PDN 的通知。

长产品生命周期是 ADI 业务战略的基石

 年份
(推出年份)
ADI 产品收入的百分比
(2010 财年)
 1995 年或以前 20%
 1996 年至 2000 年 16%
 2001 年至 2005 年 31%
 2006 年至 2010 年 33%