环境可持续发展

ADI 及其员工致力于保护环境以及同事员工、客户和公众的健康与安全。

政策和承诺


EHS 政策
ADI 公司 (ADI) 及其员工承诺保护环境以及同事员工、客户和公众的健康与安全。我们尽力在所有工厂中遵守严格的监管和行业标准,鼓励污染预防并致力于持续改进。

在追求卓越环境、健康与安全 (EHS) 管理实践的过程中,ADI 不仅力求合规,而且超越监管标准,并使 EHS 成为全面质量管理系统不可分割的部分。


承诺

ADI 已经在其传入原材料和制造操作中消除了 I 类和 II 类消耗臭氧层的化学品 (ODC),以防释放消耗臭氧层的物质,并与《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》保持一致。我们在采购材料时,还遵守产品使用国家/地区的材料成分限制并遵守欧盟危害物质限用指令 (ROHS)、化学物质的注册、评估、授权和限制指令 (REACH) 以及报废指令 (ELV) 或中国的 RoHS 指令。ADI 已经建立了合规审核委员会以确保持续处于就绪状态并符合法规和客户要求。ADI 无铅产品符合 RoHS 指令。此处公布了 ADI 无铅并符合 RoHS 指令的产品的状态。

遵从法规

ADI 通过保持监管记录并确保制定计划来评估 EHS 合规状态,致力于在其整个运营设施内保证遵从法规。我们的法规遵循管理系统除了进行内部和外部审核外,还由独立第三方进行认证。我们的设施定期接受政府机关的例行检查,以确保符合法规要求。员工将会接受 EHS 培训并参加与其工作相关并已在 EHS 管理体系内形式化的预防和风险控制活动。

产品监管

近五十年以来,ADI 业务的基础一直是其模拟 IC 技术。该技术有许多优势,包括低单位成本、更小的尺寸、更低的功耗以及更少的组件,所有这些优点共同确保了为客户提供可靠性更高、更可持续的产品。

我们的收入中,近 50% 来自于我们的数据转换器,这是我们最大、最多样化的产品系列。我们已经将 2,000 多种不同转换器销售给了数以千计的客户,包括 ADuCM350,这是一种“片内仪表”,是我们的最新产品之一。它可以让医疗器械设计人员只使用少量器件就可以制造出具有更高性能的血糖仪。ADuCM350 还将设计用于多种个人护理消费电子设备/可穿戴健身设备。

作为可穿戴个人高性能和医疗产品中这一新兴趋势的一部分,我们已经推出了一系列全新的光电传感器套件,可以将它们嵌入到手表或其他可穿戴套件的背面。这些传感器可以测量心率、血氧浓度和其他生理参数,无需穿透皮肤表面。我们还实现了信息数字化,以便可以通过无线连接轻松传输信息。

在 ADI,能量收集是一个全新的开发领域,我们使用这一技术的多个项目包括能量获取、微功耗能源管理和能量储存。能量收集对于为远程传感器供电尤其有用,它可以消除所有接线,并允许以更好的方式进行布置。ADP5090 升压稳压器可以有效地从极小的源提取能量并转化能量以供使用或储存,同时使用极小的内部电源。