ADI公司低抖动频率合成器支持GSPS数据转换器方案实现优异性能

2022-06-21 - 中国,北京
  • ADF4377 Chip

    Analog Devices, Inc. (ADI)推出一款针对高性能超宽带数据转换器和同步应用的800MHz至12.8GHz频率合成器ADF4377。这款频率合成器通过提供超干净时钟源来驱动信号采样过程,从而实现出色的信噪比性能。基于ADF4377,新一代宽带接收器和发送器可以利用更高水平的动态范围,从而提高接收器灵敏度和发送器频谱纯度。ADF4377频率合成器的归一化带内相位噪声低至-239dBc/Hz,归一化1/f噪声低至-147dBc/Hz,宽带压控振荡器(VCO)本底噪声为-160dBc/Hz,由此实现了低于18fs rms的抖动水平,从而获得如此出色的性能。


    ADF4377频率合成器适用于需要多个数据转换器或混合信号前端(MxFE)数字化仪协同工作的应用,例如雷达、仪器仪表、宽带接收器等。ADF4377大大简化了对齐和校准程序,允许多组数据转换器以彼此精确对齐的时序进行信号采样,这对新一代超宽带多通道系统的运行至关重要。该性能通过如下特性实现:

    • 自动参考输出同步。
    • 不同过程(器件间3ps)、电压和温度(0.03ps/C)下的输出延迟参考具有超高匹配度。
    • 亚皮秒、无抖动的输出延迟参考调整能力(+/- 0.1ps)。

    这些特性使得多芯片时钟和SYSREF对齐精准且可预测。ADF4377频率合成器与一个负责分配成对参考和SYSREF信号的IC配合使用,即可支持JESD204B和JESD204C子类1解决方案。ADF4377集成了所有必要的电源旁路电容,节省了紧凑电路板上的占板面积。

    ADF4377主要特性:

    • 输出频率范围:800 MHz至12.8 GHz
    • 抖动 = 18 fs rms(积分带宽:100 Hz至100 MHz)
    • 宽带本底噪声:-160 dBc/Hz @ 12 GHz
    • PLL规格:
      • -239 dBc/Hz:归一化带内相位本底噪声
      • -147 dBc/Hz:归一化带内1/f噪声
      • 鉴相器频率:最高500 MHz
    • 输出延迟规格参考:
      • 器件间标准差:3 ps
      • 温度漂移: 0.03 ps/℃
      • 多芯片输出相位对齐

    报价与供货

    产品 样片 起始单价(千片订量) 封装
    ADF4377 现已供货 $109.00 7 mm x 7 mm 48引脚LGA