ADI公司推出面向楼宇自动化网络数字化的完整长距离以太网解决方案
2022-04-29 - 中国,北京
Analog Devices, Inc. (ADI)推出一款完整的 10BASE-T1L 以太网解决方案,用于楼宇自动化网络。借助联网的数字自动化设备,可实现从采暖通风、空调到居住舒适度的整体楼宇管理。新产品ADIN2111为控制器、传感器和执行器增添长距离以太网连接能力,有助于实现更高效且可持续的楼宇管理。ADIN2111非常适合在小型、功率受限的边缘设备中使用,与分立方案相比,可节省高达50%的功耗和高达75%的PCB空间。- 下载数据手册、申请样片和订购评估板: ADIN2111数据手册和产品信息 | ADI公司
- 通过在线技术支持社区EngineerZone™联系工程师和ADI产品专家: https://ez.analog.com/cn
- 观看ADIN2111视频: https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6299510719001.html
- 观看ADIN2111视频: 工业以太网物理层设备 | ADI公司
ADIN2111能够利用建筑物内已部署的单一双绞线布线基础设施,以菊花链方式在线状网络和环形网络中传输数据,从而降低改造成本。ADIN2111具有增强的诊断功能,可利用所提供的关于链路质量和故障位置的实时信息,高效快速地解决问题,减少调试、安装和系统停机时间。该解决方案符合IEEE 802.3cg标准,可在长达1.7km的电缆上实现以太网连接,支持环形冗余和软实时协议,例如Modbus/TCP、BACnet/IP和KNX。
ADIN2111主要特性:
- 超低功耗:80mW
- 小型封装:7mm x 7mm LFCSP
- SPI 主机接口,无需集成MAC接口的微控制器
- 高级数据包过滤通过16 MAC地址查找表,减轻处理器的优先级流量管理负担
- 支持IEEE 1588时间戳
报价与供货
产品 全面量产 起始单价(千片订量) 封装 ADIN2111BCPZ 现已面市 $6.50 48引脚LFCSP封装(7mm x 7mm) ADIN2111CCPZ 现已面市 $7.20 48引脚LFCSP封装(7mm x 7mm)
- 欲浏览全部ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/cn/news-room
- 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/cn/analogdialogue-subscribe
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博 http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录 m.analog.com/cn 或 www.analog.com/cn了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://www.analog.com/cn/videos