面向非常低电压组件的 ±0.5% 精度监控器
Analog Devices 宣布推出 Power by Linear™ LTC2962-LTC2964 系列,该 4 通道电压监控器系列异常精确,可提高系统电压裕量和可靠性。采用低至 1V 电源工作的 ASIC、FPGA、DSP、MCU 和 MPU 架构不能使用精度为 1%~2% 的传统电压监控器,否则会减小宝贵的系统电压裕量和缩减剩余的负载工作电压范围。LTC2962 系列具有领先的 ±0.5% 复位阈值精度,这可放宽对电源的要求,增加系统对瞬变的容限,并支持较低的标称电源,从而大幅降低功耗。LTC2962 系列凭借其高准确度、灵活的 1V 至 5V (或可调) 复位阈值和宽工作温度范围满足了许多网络、电信和汽车应用要求。
- 查看 LTC2962-64 产品页面,下载数据手册和申请样片:http://www.analog.com/LTC2962.
独特的特性组合使 LTC2962 系列在低功耗电压监控器市场上别具一格,从而成为许多多电源轨应用的绝佳选择。每个通道都可在精度为 ±0.5% 的 16 个预设或可调电压阈值中轻松选择,以监控欠压、过压或负压状况。监控电路负责监控输入,并根据配置阈值驱动输出。或者,也可使用手动复位输入,以选用一个按钮开关强制执行系统复位。订购选项包括一个带可调定时器的看门狗 (LTC2963-1) 和用于每个通道的单独比较器开漏输出 (LTC2964)。该系列的所有器件均提供一个可调超时周期。
LTC2962 系列现可提供多种温度等级:0°C 至 70°C (C 级)、–40°C 至 85°C (I 级)、和 –40°C 至 125°C (H 级)。LTC2962 采用 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装,而 LTC2963-1 和 LTC2964 则采用 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装。欲了解更多信息,请访问 www.analog.com/LTC2962.
特性概要:LTC2962-64
- 可同时监控四个电源
- 在整个温度范围内的阈值精度为 ±0.5%
- 可为每个电源选择 –4% 和 –6% 阈值:5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1V 和 ±ADJ
- 可调复位超时
- 推挽或开漏 / 复位输出
- 用于复位禁用的裕量引脚 /RDIS
- 宽温度范围 (–40°C 至 125°C)
- 看门狗 (LTC2963-1) 和单独输出 (LTC2964) 选项
- 16 引脚 3mm x 3mm QFN (LTC2962) 和 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装 (LTC2963-1、LTC2964)
价格与供货 产品 量产供货 千片批量的起始价 封装 LTC2962 现在供货 每片 1.98 美元 16引脚 3mm × 3mm QFN LTC2963-1 现在供货 每片 2.23 美元 20引脚 3mm × 4mm QFN LTC2964 现在供货 每片 2.23 美元 20引脚 3mm × 4mm QFN - 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
iCoupler®是ADI公司的注册商标。
EngineerZone是ADI公司的注册商标。
- 欲浏览全部ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/cn/news-room
- 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/cn/analogdialogue-subscribe
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博 http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录 m.analog.com/cn 或 www.analog.com/cn了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://www.analog.com/cn/videos
-
联络方式
-
Joy Zhao
Joy.zhao@analog.com
-
Joy Zhao