用于自动驾驶汽车12V-12V 冗余电池系统的 98% 效率双向降压-升压型控制器

2018-09-18 -中国,北京
  • LT8708-1-RGB-300x300-Title-Web-V1-R1_cn

    Analog Devices 宣布推出 Power by Linear LT8708/-1,这款效率达 98% 的双向降压-升压型开关稳压控制器在两个具有相同电压的电池之间运行,非常适合在自动驾驶汽车中提供冗余电源。LT8708/-1 利用一个输入电压供电运行,该输入电压可以高于、低于或等于输出电压,这使其十分适合电动汽车和混合动力汽车中常见的两个各为 12V、24V 或 48V 的电池。该器件在两个电池之间运行,可避免在其中一个电池出现故障的情况下发生系统停机。另外,LT8708/-1 还可在 48V/12V 和 48V/24V 双电池系统中使用。



    LT8708/-1 采用单个电感器在 2.8V 至 80V 的输入电压范围内工作,并能产生 1.3V 至 80V 的输出电压,提供高达几 kW 的功率,具体取决于外部组件的选择和相数。它简化了需要在正向或反向调节 VOUT、VIN 和/或 IOUT、IIN 的电池 / 电容器备份系统中的双向电源转换。此器件的 6 种独立调节形式使其可在众多应用中使用。


    将 LT8708-1 和 LT8708 并联使用,以增加功率和相数。LT8708-1 始终作为主器件 LT8708 的从属器件运行,可采用异相时钟,并能够提供与主器件一样多的功率。单个主器件上可以连接一个或多个从属器件,按比例提高系统的功率和电流容量。


    另一种应用是用输入电压为负载供电,此时该输入电压还为负责给电池或超级电容器组充电的 LT8708/-1 电路供电。当输入电压消失时,可利用 LT8708 的双向能力从电池或超级电容器继续给负载供电,而不会中断。


    可以监控和限制转换器输入侧和输出侧的正向和反向电流。可以使用四个电阻器独立地设置所有四个电流限制 (正向输入、反向输入、正向输出和反向输出)。与 DIR (方向) 引脚相结合,可对器件进行配置,以从 VIN 至 VOUT 或从 VOUT 至 VIN 处理电源,非常适合汽车、太阳能、电信和电池供电型系统。


    LT8708 采用 5mm x 8mm QFN-40 封装。可提供三种温度级版本,扩展和工业温度级版本的工作范围为 –40°C 至 125°C,高温汽车级版本的工作范围则为 –40°C 至 150°C。如需更多信息,请访问 http://www.analog.com/LT8708.


    特性概要:LT8708/-1


    • 与两个具有相同或不同电压的电池配合运行
    • 同步整流:效率高达 98%
    • 多相运行可提供高达几 kW 的功率
    • 单个电感器允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
    • 6 种独立的调节形式
      • VIN 电流 (正向和反向)
      • VOUT 电流 (正向和反向)
      • VIN 和 VOUT 电压
    • 支持正向和反向不连续导通模式
    • 开关操作时支持 MODE 和 DIR 引脚更改
    • VIN 范围为 2.8V (需要 EXTVCC > 6.4V) 至 80V
    • VOUT 范围:1.3V 至 80V
    • 采用具有高电压引脚间距的 40 引脚 5mm × 8mm QFN 封装

    价格与供货
    产品 量产供货 千片批量的起始价 封装
    LT8708/-1 现已供货 每片 6.60 美元 5mm × 8mm QFN-40
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络