具有低功耗的高精度固定增益全差分放大器 / ADC 驱动器

2018-08-08 -中国,北京
  • LTC6363_300x300

    Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 LTC6363-0.5、LTC6363-1 和 LTC6363-2 精准、固定增益、全差分放大器,这是备受认可的 LTC6363 放大器之超精准固定增益版本系列。新产品可提供 0.5、1 和 2V/V 的固定增益,能够灵活将输入调节至 ADC 满量程。



    集成在 LTC6363-0.5、LTC6363-1 和 LTC6363-2 中的精准电阻器在设计时考虑了整体系统性能,实现了噪声和线性度之间的平衡,并运用经激光调整的工厂校准实现了高精准度,这个精度不仅分立器件方案难以达到,而且实现成本高昂。初始增益准确度为 45ppm (最大值),在整个温度范围内的最大变化幅度仅为 0.5ppm/oC。通常受限于分立电阻器匹配的共模抑制比达到了出色的 94dB (最小值),相当于 0.002% 的电阻器匹配度。


    "驱动高性能 SAR ADC 时,面临的其中一个挑战是要找一个功耗水平相似的合适驱动器,同时保持 ADC 的噪声和线性性能。LTC6363 系列在这方面非常出色。例如,LTC2378-20 20 位 SAR ADC 在 1Msps 时的功耗为 21mW。" ADI线性产品和解决方案设计经理 Maziar Tavakoli 表示,"LTC6363 系列的噪声和线性度对 ADC 性能的影响可以忽略不计,而功耗仅为 19mW,与 ADC 的功耗水平不相上下。现在,通过 LTC6363-0.5、LTC6363-1 和 LTC6363-2,您可以获得与此相同的 ADC 驱动性能,以及由精准集成化电阻器提供的新增精准度,这些器件均采用相同的紧凑型 MSOP8 封装。"


    LTC6363 整个系列的器件均采用 2.8V (±1.4V) 至 11V (±5.5V) 的电源电压工作,并吸收 1.75mA 的典型电源电流。这些器件规格的工作温度范围为 –40°C 至 125°C。LTC6363 固定增益系列采用 3mm x 5mm 塑料 MSOP8 封装,而 LTC6363 (不带电阻器) 还提供小型 2mm x 3mm DFN 封装。欲了解更多信息,请访问 www.analog.com/LTC6363.


    特性概要:LTC6363 系列:


    • 用户可设定的增益或 0.5V/V、1V/V 或 2V/V 的固定增益
    • 2.9nV/√Hz 输入参考噪声
    • 可驱动 20 位 SAR 和 Σ-Δ ADC
    • 2mA 最大电源电流
    • 45ppm 最大增益误差
    • 0.5ppm/°C 最大增益误差漂移
    • 94dB 最小 CMRR
    • 100μV 最大失调电压
    • 50nA 最大输入失调电流
    • 快速建立时间: 18 位为720ns,8VP-P 输出
    • 2.8V (±1.4V) 至 11V (±5.5V) 电源电压范围
    • 差分轨到轨输出
    • 输入共模范围包括地
    • 低失真:118dB SFDR (在 2kHz,18VP-P)
    • 500MHz 增益带宽乘积
    • 35MHz –3dB 带宽
    • 低功耗关断模式:20μA (VS = 3V)
    • 8 引脚 MSOP 和 2mm x 3mm 8 引脚 DFN 封装

    价格与供货
    产品 量产供货 千片批量的起始价 封装
    LTC6363 现已供货 每片 2.49 美元 8 引脚 MSOP 和 DFN
    LTC6363-0.5 现已供货 每片 3.92 美元 8 引脚 MSOP
    LTC6363-1 现已供货 每片 3.92 美元 8 引脚 MSOP
    LTC6363-2 现已供货 每片 3.92 美元 8 引脚 MSOP
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络