具数字电源系统管理功能的双通道 10A、单通道 20A 超薄型 µModule 稳压器

2018-08-16 - 中国,北京
  • LTM4686_300x300

    Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTM4686,该器件是一款双通道 10A 或单通道 20A 超薄型降压型 µModule® 稳压器,具有一个 PMBus 接口,采用 16mm x 11.9mm x 1.82mm LGA 封装。1.82mm 的封装高度使得 LTM4686 在 PC 板上可放置到非常靠近其负载 (例如 FPGA 或 ASIC) 的地方,同时两个扁平封装器件可共用一个散热器。超薄型封装使 LTM4686 还能够安装在 PCB 的背面,从而省出正面空间以用于放置存储器和收发器 IC 等组件。这使得 LTM4686 适合高度受限的应用,例如机架安装的电信交换器和路由器、RAID 系统以及测试和测量设备。PMBus 接口使用户能够测量和变更电压、负载电流和温度等主要电源参数。用户还可以通过 PMBus 接口设置排序、故障门限和响应,并将数值和故障记录数据存储在内置 EEPROM 中。



    LTM4686 在 4.5V 至 17V 输入电源电压范围内工作,而 LTM4686-1 则在 2.375V 至 17V 输入电源电压范围内运行。这些电源模块在 –40°C 至 125°C 温度范围内以 ±0.5% 的最大 DC 输出误差调节 0.5V 至 3.6V 输出电压。它们在 12VIN 至 1.0VOUT转换的满负载条件下提供 80% 的效率。在 85°C 的环境温度和具有 400LFM 气流的情况下,LTM4686 可在 5VIN 至 1VOUT 转换操作中提供 18A 电流。电流模式控制实现了多个模块的并联配置运行,以提供更大的输出电流。其内部开关频率可设定在 250kHz 至 1MHz,亦可同步至一个频率范围为 250kHz 至 1MHz 的外部时钟,以适合那些对噪声敏感的应用。


    可配置的 LTM4686 拥有保护功能,包括过压和欠压、过流和过热保护。如果发生某种故障,则自动将数据保存到 EEPROM,而且可通过一个 I2C 接口读取故障记录,并随后在这里对其进行分析。如欲评估 LTM4686 的性能,可使用 LTpowerPlay® GUI、DC1613 USB 至 PMBus 转换器、DC2086 编程适配器和演示套件。欲了解更多信息,请访问 www.analog.com/LTM4686.


    特性概要:LTM4686


    • 双通道、快速模拟环路,具有用于控制和监视的数字接口
    • 双通道 10A 或单通道 20A 输出
    • 宽输入电压范围:4.5V 至 17V,2.375V 至 17V并具辅助 5V 偏置电压 (LTM4686-1)
    • 输出电压范围:0.5V 至 3.6V
    • 在整个温度范围内具有 ±0.5% 的最大 DC 输出误差
    • 恒定频率电流模式控制
    • 可实现多个模块的并联和均流
    • 片内 EEPROM
    • 超薄型 16mm x 11.9mm x 1.82mm LGA 封装

    价格与供货
    产品 量产供货 千片批量的起始价 封装
    LTM4686 现已供货 每片 23.23 美元 16mm × 11.9mm × 1.82mm LGA
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络