60V 低 IQ 降压型控制器和 4 通道 8A 可配置降压型 DC/DC
Analog Devices (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTC3372,该器件是一款高度集成的电源管理解决方案,适合那些需要从一个高达 60V 的输入电压产生多个低电压输出的系统。LTC3372 具有一个 60V 同步降压型开关稳压控制器和四个位于该控制器之后的可配置同步单片式降压型稳压器。这种组合在单颗 IC 中提供了多达 5 个高效率低静态电流输出,非常适合汽车、工业和医疗应用。
- 查看 LTC3372 产品页面,下载数据手册,申请样片和订购评估板:http://www.analog.com/pr0725/LTC3372
LTC3372 的降压型控制器在 4.5V 至 60V 的输入电压范围内工作,并驱动一个全 N 沟道 MOSFET 功率级。其输出可设置为 3.3V 或 5V,并能产生一个高达 20A 的输出电流。控制器输出通常用于给四个单片式降压型稳压器馈电。每个单片降压通道可通过编程来调节一个低至 0.8V 的输出电压,其可配置输出电流最高可达4A。通过 C1-C3 引脚将 8 个 1A 集成式功率级设置为 8 种独特配置中的一种,从四通道 2A 降压到双通道 4A 降压。这使得每个通道只采用一个电感器。
LTC3372 提供了非常适合电池供电型应用或汽车应用的低 IQ 解决方案,在此类应用中有一个或多个电源轨始终保持接通。当仅使能高电压控制器时,该器件仅从一个 12V 输入电源获得 15µA 电流,并在无负载情况下将输出调节至 5V。每使能一个通道,每个单片式降压型稳压器仅增加 8µA 的额外 IQ。LTC3372 的单片式降压开关频率可设置在 1MHz 至 3MHz 之间,并可同步至一个外部时钟,而降压型控制器以该频率的 1/6 执行开关操作。其他特性包括折返电流限制、软启动、短路保护和输出过压保护。
LTC3372 有现货供应,采用耐热性能增强型 48 引脚 7mm x 7mm QFN 封装。E 和 I 级器件规格在 –40°C 至 125°C 的工作结温范围,而 H 级器件的工作温度范围为 –40°C 至 150°C。如需更多信息,请登录 http://www.analog.com/pr0725/LTC3372。
特性概要:LTC3372
- 高电压降压型控制器:VIN= 4.5V 至 60V,VOUT = 5V/3.3V
- 低电压降压型稳压器:VINA-H = 2.25V 至 5.5V,VOUT1-4 ≥ 0.8V
- 8 x 1A 低电压 (LV) 降压集成式功率级,可配置为 2 个、3 个或 4 个输出通道
- 8 种独特的输出配置 (每个通道 1A 至 4A)
- 低的总无负载输入电源电流 (IQ)
- 仅限 15μA HV 控制器 (5VOUT)
- 仅限 23μA HV 控制器 (3.3VOUT)
- 每个额外LV 稳压器通道 9μA
- 1MHz 至 3MHz 工作频率 (HV 控制器在 1/6 频率下运行)
- 可编程频率或可同步至外部时钟
- 可编程看门狗和上电复位延迟
- IC 裸片温度监视器输出
- 耐热性能增强型 48 引脚 7mm x 7mm QFN 封装
价格与供货 产品 量产供货 千片批量的 起始价 封装 LTC3372 现已供货 每片 5.75 美元 耐热增强型 7mm x 7mm 48 引脚 QFN - 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
欲浏览官方网站上的ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/pr0725/news
所有注册商标和其他商标均属各自所有人所有
-
联络方式
-
Joy Zhao
Joy.zhao@analog.com
-
Joy Zhao