采用紧凑栅格阵列封装的ADI 44 GHz硅开关提供业界最低插入损耗

2018-06-08 -中国,北京
  • ADRF5024Analog Devices, Inc. (ADI) 今日宣布推出采用先进绝缘硅片 (SOI) 技术的44 GHz单刀双掷 (SPDT) 开关产品ADRF5024ADRF5025 。这两款新型开关均为宽带产品,ADRF5024和ADRF5025分别在100 MHz至44 GHz、9 kHz至44 GHz范围内提供平坦的频率响应,且两者的可重复特性优于1.7 dB的插入损耗和35 dB的通道间隔离。在直通和热切换条件下,两款器件均支持27 dBm的功率处理。新型开关采用紧凑、高度可靠的2.25 mm x 2.25 mm表贴封装技术 (SMT) 兼容封装,电气性能超越现有解决方案,这将为射频(RF)和微波设计专家带来众多益处,包括节省偏置功率、消除外围元件,并实现诸多系统的高度集成,如相控阵列、便携式仪器仪表、高分辨率人体扫描仪以及用于新兴5G和高轨星座卫星网络的新一代毫米波通信基础设施。



    ADRF5024和ADRF5025采用固有的反射式架构,工作温度范围为 –40°C 至105°C 。所有引脚均具有强固的静电放电 (ESD) 保护。器件标称电源电压为 ±3.3 V,电源电流低于120 μA (典型值)。器件使用标准的正逻辑控制电压,简化了接口设计。


    ADRF5024和ADRF5025是基于PIN二极管的对应器件的理想替代品,由于它们不需要外部元件来生成或匹配偏置,并且其信号引脚在内部偏置于地 (GND) 基准,因此无需直流 (DC) 阻断电容器。


    ADRF5024针对速度低于10 ns、边缘速率为2 ns的快速开关应用进行了优化,而ADRF5025则针对具备低至9 kHz的低频特性的超宽带应用进行了优化。这两款器件的其他特性相同,因此可以互相替代,并且可以在相同的印刷电路板 (PCB) 尺寸上互换使用。


    价格与供货
    产品 全面量产 起始单价(美元)
    (千片订量)
    封装
    ADRF5024BCCZN 现已供货 $61.03 2.5 mm x 2.5 mm LGA
    ADRF5024-EVALZ N/A 每件 $399 评估板
    ADRF5025BCCZN 现已供货 $64.09 2.5 mm x 2.5 mm LGA
    ADRF5025-EVALZ N/A 每件 $399.00 评估板
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络