18V、10A (IOUT)、同步降压型 Silent Switcher 2 在 2MHz 提供 95% 效率且 EMI 辐射超低

2018-06-21 -中国,北京
  • LT8642SAnalog Devices 宣布推出 Power by LinearLT8642S,这是一款 10A、18V 输入同步降压型开关稳压器。其 Silent Switcher® 2 架构采用两个内部输入电容器以及内部 BST 和 INTVCC 电容器,以最大限度减小热环路面积。LT8642S 具有受控的开关边沿以及用铜柱代替接合线的内部结构和整体接地平面,因而极大地降低了 EMI 辐射。这种更好的 EMI 性能对 PCB 布局不敏感,从而简化了设计并降低了风险,甚至在使用两层 PC 板时也不例外。LT8642S 凭借 2MHz 开关频率,可在其整个负载范围内很容易地满足汽车 CISPR 25 5 类峰值 EMI 限制。该器件还提供扩展频谱频率调制,以进一步降低 EMI 水平。



    LT8642S 的同步整流在 2MHz 开关频率提供高达 95% 的效率。其 2.8V 至 18V 的输入电压范围非常适合汽车和工业应用。内部高效率开关可向低至 0.60V 的电压提供高达 10A 的连续输出电流。LT8642S 的突发模式 (Burst Mode®) 操作可确保仅为 240µA 的静态电流。一个外部补偿引脚实现了快速瞬态响应和用于并联多个器件的均流功能。仅为 25ns 的快速最短接通时间实现了从 12V 输入到 0.6V 输出的 2MHz 恒定频率开关。LT8642S 的 24 引脚 4mm x 4mm LQFN 封装和高开关频率允许使用小型外部电感器和电容器,因此可构成紧凑和高热效率的空间尺寸。


    LT8642S 采用了内部顶端和底端高效率电源开关,并把必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路集成在单个芯片中。低纹波突发模式操作在低输出电流时保持高效率,同时保持输出纹波低于 10mVP-P。就需要以最低噪声运行的应用而言,LT8642S 可设定为在整个负载范围内以强制连续模式运行。其开关频率在 200kHz 至 3MHz 范围内是可编程和可同步的。特殊设计方法和新的高速工艺使该器件在很宽的输入电压范围内实现了高效率,而且 LT8642S 的电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括电源良好标记、输出软启动 / 跟踪和热保护。


    LT8642SEV 采用 4mm x 4mm LQFN 封装。工业温度版本 LT8642SIV 经过测试,并保证可在 –40°C至 125°C 的工作结温范围内运行。两种版本都有现货供应。更多信息,请访问www.analog.com/LT8642S.


    特性概要:LT8642S


    • Silent Switcher® 2 架构
      • 在任何 PCB 上具超低 EMI 辐射
      • 消除了 PCB 布局敏感性
      • 用于 VIN、BST、INTVCC 的内部电容器降低了辐射的 EMI
      • 扩展频谱频率调制
    • 在高频时提供高效率
    • 1MHz 时效率高达 96%
    • Up to 95% Efficiency at 2MHz
    • 宽输入电压范围:2.8V 至 18V 10A 最大连续输出电流
    • 外部补偿:快速瞬态响应和均流
    • 低静态电流突发模式操作
      • 240µA IQ (调节 12VIN 至 1.2VOUT)
      • 输出纹波 < 10mVP-P
    • 快速最短开关接通时间:25ns
    • 在所有条件下均可实现低压差:50mV (在 1A)
    • 强制连续模式
    • 可在过载情况下安全地承受电感器饱和
    • 可调且可同步:200kHz 至 3MHz
    • 输出软启动和跟踪
    • 小型 24 引脚 4mm x 4mm LQFN 封装

    价格与供货

    产品 按生产量供货 千片批量起始价 封装
    LT8642S 现已供货 每片 4.15 美元 4mm x 4mm x 0.94mm LQFN封装
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络