新闻

联络 Joy Zhao

隔离式 4 端口 802.3bt PoE++ PSE 控制器提供高达 71.3W 功率

2018-06-19 - 中国,北京
  • LTC4291_92_300x300Analog Devices 宣布推出 LTC4291/LTC4292 隔离式 4 端口供电设备 (PSE) 控制器芯片组,该芯片组专为在 IEEE 802.3bt (PoE++) 以太网供电 (PoE) 系统中使用而设计。LTC4291/LTC4292 提供了 4 个独立的 PSE 端口 (各包括两个通道),确保为下一代 IEEE 802.3bt 受电设备 (PD) 提供完全合规的支持。LTC4291 包括一个至 PSE 主机的数字接口,而 LTC4292 则提供一个高电压以太网电源接口。这两款 IC 采用一个低成本的以太网变压器互相通信。变压器隔离通信协议替代了传统设计中使用多达六个昂贵的光耦合器和一个复杂的隔离式 3.3V 电源,实现了显著的 BOM 成本节省和更加坚固且易于制造的设计。 



    LTC4291/LTC4292 芯片组可与合规的 802.3bt PD 控制器 LT4294 或 LT4295 无缝配合工作,从而形成完整的端到端 PoE++、PoE+ 和 PoE 解决方案。可以为单签名或双签名 PD 提供高达 71.3W 功率。用户将充分意识到 80V 引脚的坚固性。ADI 在低电源路径损耗方面居业界领先地位,产品性能明显优于集成了较高 RDS(ON) MOSFET 的 PSE。PD 发现采用一种多点电压和电流检测机制来实现,可确保最好地防止错误的 PD 识别。先进的电源管理功能包括自动分类 (Autoclass) 支持、区分优先级的快速关断、每端口 14 位功率和电流回读、8 位可编程功率限值和 7 位可编程过载电流限值。系统可以采用现场可升级固件进行更新。1MHz I2C 接口允许主机控制器以数字方式配置芯片组或查询端口状态。另外,还提供了电源管理"C"示范程序库,以降低 NRE 并加快产品上市。


    LTC4291/LTC4292 芯片组可在工业温度范围内工作。LTC4291 数字控制器采用符合 RoHS 标准的 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装,而 LTC4292 模拟控制器则采用 40 引脚 6mm x 6mm QFN 封装。LTC4291/LTC4292 是 ADI 首款符合 802.3bt 标准的 PSE 控制器,是广受欢迎的 LTC4266 四端口 802.3at PSE 控制器的升级版。更多产品信息请访问http://www.analog.com/poe


    特性概要:LTC4291/LTC4292


    • 四个 PSE 端口
      • 每端口两个通道
    • 完全符合 IEEE 802.3bt 3 类和 4 类标准的 PSE
    • 兼容支持 1 类、2 类、3 类和 4 类 PD
    • 芯片组提供电气隔离
      • 免除了光耦合器和隔离式 3.3V 电源
    • 低功耗
      • 每电源通道 0.15Ω 检测电阻
      • 允许使用极低 RDS(ON) 外部 MOSFET
    • Very High Reliability Multipoint PD Detection
      • 可靠性非常高的多点 PD 检测
    • 连接检查可以区分单签名和双签名 PD
    • 持续、专用的每端口电源和电流监控
    • 与 1MHz I2C 兼容的串行控制接口
    • 引脚或 I2C 可编程最大 PD 功率高达 71.3W
    • 40 引脚 6mm x 6mm (LTC4292) 和 24 引脚 4mm x 4mm (LTC4291) QFN 封装

    Pricing & Availability
    产品 按生产量供货 千片批量的起始价 封装
    LTC4291 现在供货 每片 2.00 美元 24引脚 4mm x 4mm QFN 封装
    LTC4292 现在供货 每片 6.00 美元 40引脚 6mm x 6mm QFN 封装
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络