符合 EN55022B 规格的 58VIN、4A、低 EMI、µModule 稳压器

2018-05-04 -中国,北京
  • LTM4653_300x300Analog Devices,(ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTM4653,这是一款 58VIN 降压型 µModule® 稳压器。在工厂自动化、工业机器人、通信基础设施和航空电子系统等噪声环境中,它能采用未调整或波动的 24V 至 48V 输入电源安全地工作。LTM4653 将输入和输出滤波器集成在一个封装中,因而能够满足针对信息技术设备的 EN55022 Class B EMC 标准要求。低 EMI 架构使其适合信号处理应用,包括测试和测量、成像及 RF 系统。LTM4653 具有与 LTM4651 58VIN、4A 负输出 µModule 稳压器相同的架构,因此 LTM4651 与 LTM4653 的组合非常适合在系统中产生一对正负电压。



    输出电压可利用一个电阻器在 0.5V 至 94% VIN 之间调节。宽输出电压范围提供了通用性,使用一款产品可获得 3.3V、5V、12V 和 24V 的常用系统总线电压。 24VIN至 5VOUT 转换时的峰值效率为 92%。在 48VIN 至 5VOUT 转换操作中,LTM4653 可在 70°C 的环境温度条件下提供 4A 输出电流 (无散热器或气流)。对于较高电流应用,可让多个器件并联运行。开关频率可通过一个外部电阻器调节,也可以同步至一个频率范围为 250kHz 至 3MHz 的外部时钟。


    LTM4653 将一个开关稳压控制器、开关电源、电感器和其他支持组件集成于一个 15mm x 9mm x 5.01mm BGA 封装中。仅需大容量的输入和输出滤波电容器便可完成设计。


    LTM4653 的工作温度范围为 –40°C 至 125°C。欲了解更多信息,请访问:http://www.analog.com/LTM4653


    特性概要:LTM4653

    • 完整的低 EMI 开关模式电源
    • 符合 EN55022 Class B 规格
    • 宽输入电压范围:3.1V 至 58V
    • 高达 4A 输出电流
    • 输出电压范围:0.5V 至 94% VIN
    • 在整个电压、负载和温度 (–40°C 至 125°C) 范围内具有 ±1.67% 的总 DC 输出电压误差
    • 可利用多个 LTM4653 实现并联和均流
    • 模拟输出电流指示器
    • 可编程输入电压限制
    • 15mm x 9mm x 5.01mm BGA 封装

    价格与供货

    产品 产量供货 千片批量的起始价 封装
    LTM4653 现已供货 每片 12.55 美元 15mm x 9mm x 5.01mm BGA 封装
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 点击 ADI 官方微博 http://weibo.com/analogdevices 了解最新产品信息。


    欲订阅 ADI 的每月技术杂志 Analog Dialogue《模拟对话》,请访问:www.analog.com/cn/analog-dialogue.html


    所有注册商标和商标是其各自拥有者的产权。

与我们保持联络