负输出、500mA 低压差线性稳压器具有超低噪声和超高 PSRR
Analog Devices 宣布推出 Power by Linear™ LT3094,该器件是一款超低噪声、超高电源纹波抑制 (PSRR)、低压差电压、500mA 负线性稳压器,面向要求极低噪声性能的应用。它具有行业领先的 0.8µVRMS 积分输出噪声 (10Hz 至 100kHz),从而为低电平信号的精准测量提供了极其安静的环境。LT3094 具有非常低的 2nV/√Hz 点噪声 (在 10kHz),因而最大限度降低了为敏感通信电路供电时的相位噪声。PSRR 性能在很宽的频率范围内异常优越:低频 PSRR 超过 100dB (接近 4kHz),而高频 PSRR 则超过 70dB (在 2MHz)。当用作开关电源的后置稳压器时,LT3094 的高 PSRR 极大地降低了纹波和噪声。
- 查看 LT3094 产品页面,下载数据手册,申请样片和订购评估板:http://www.analog.com/cn/LT3094
LT3094 采用一种专有的 LDO 架构 —— 在其精准电流源基准之后布设了一个高性能单位增益缓冲器,从而产生了几乎恒定的噪声、PSRR 和负载调整性能,这与输出电压无关。该架构可实现多个 LT3094 的简易并联,以进一步增加输出电流、在印刷电路板上散播热量和降低输出噪声。此外,它还允许将输出电压编程为低至 0V。
LT3094 可提供高达 500mA 的输出电流,在满载条件下具有 235mV 的典型压差电压。该器件具有 –2V 至 –20V 的输入电压范围和 0V 至 –19.5V 的输出电压范围,在整个电压、负载和温度范围内的容差为 ±2%。此器件的宽输入和输出电压范围、高 PSRR 和超低噪声性能非常适合为 LNA 电源、非常低噪声仪表、高速/高精度数据转换器等噪声敏感型应用、成像与诊断等医疗应用、RF 开关负电源、PA 偏置、高精度电源,以及用作开关电源的后置稳压器。
LT3094 是 20V、500mA、0.8µVRMS LT3045 超低噪声 LDO 的互补型负稳压器版本,这两款器件搭配使用将组合构成超低噪声双极型电源解决方案。
LT3094 采用耐热性能增强型 12 引脚 3mm x 3mm DFN 和 MSOP 封装,这两种封装均具有紧凑的占板面积。E 和 I 级器件版本有现货供应,具有 –40°C 至 125°C 的工作结温范围。快将推出的高温 H 级版本的额定工作温度范围将是 –40°C 至 150°C。更多信息请访问www.analog.com/LT3094。
特性概要:LT3094
- 输出电流:500mA
- 超低 RMS 噪声: 0.8µVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 超低点噪声: 2nV/√Hz (在 10kHz)
- 超高 PSRR: 74dB (在 1MHz)
- 宽输入电压范围: –2V 至 –20V
- 输出电压范围: 0V 至 –19.5V
- 可调电流限制
- 低压差电压:在满载情况下通常为 235mV
- 可编程电源良好和快速启动
- 双极性精准使能/UVLO 引脚
- VIOC 引脚控制上游稳压器以最大限度降低功耗并优化 PSRR
- 极小的输出电容器:10µF (陶瓷)
- 耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装
价格与供货 产品 按生产量供货 千片批量的起始价 封装 LT3094 现已供货 每片 2.80 美元 12 引脚 3mm × 3mm DFN 和 MSOP - 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
iCoupler®是ADI公司的注册商标。
EngineerZone是ADI公司的注册商标。
- 欲浏览全部ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/cn/news-room
- 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/cn/analogdialogue-subscribe
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博 http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录 m.analog.com/cn 或 www.analog.com/cn了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://www.analog.com/cn/videos
-
联络方式
-
Joy Zhao
Joy.zhao@analog.com
-
Joy Zhao