新闻

采用 6.25mm x 6.25mm BGA 封装的 Silent Switcher、42VIN、2.5A µModule 稳压器

2017-10-02 - MILPITAS, CA
  • LTM8065 Package

     

     

    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 10 月 2 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 µModule® (电源模块) 降压型稳压器 LTM8065,该器件接受高达 40V 的输入电压 (42V 绝对最大值),在带噪声的环境中可安全地从未稳压或波动的 12V 至 36V 输入电源范围内工作,噪声的环境包括工业机器人、测试和测量、医疗、工厂自动化和航空电子系统等。Silent Switcher® 架构最大限度降低了 EMC/EMI 辐射,使 LTM8065 能够满足 CISPR 22 Class B 要求,以用于噪声敏感的信号处理应用,包括成像和 RF 系统。LTM8065 的小型 6.25mm x 6.25mm x 2.32mm BGA 封装内包括了开关稳压器控制器、电源开关、电感器和其他支持性组件。仅需采用两个 0805 大小的电容器和两个 0603 大小的电阻器,LTM8065 的解决方案占用面积大约为 100mm2,仅是具同等功率的模块式解决方案尺寸之一半。


    LTM8065

     

     


    40VIN、2.5A µModule 稳压器
    仅需 4 个外部组件

     


    LTM8065 无需散热器或气流,就可在环境温度高达 85°C 时从 12V 输入向 5V 负载提供 2.5A 连续 (3.5A 峰值) 输出电流。输出电压可用一个电阻器在 0.97V 至 18V 范围内调节。这种宽输出电压范围提供了通用性,从而可用一个产品产生 3.3V、5V、12V 和 15V 的常见系统总线电压。开关频率可通过一个外部电阻器调节,或可同步至一个 200kHz 至 3MHz 的外部时钟。这使客户能够在特定频段之内或之外运行该器件。LTM8065 有 4 种模式:突发模式 (Burst Mode®) 工作、脉冲跳跃模式、具扩展频谱调制的脉冲跳跃模式以及外部同步模式。突发模式的静态电流为 8µA,从而使该器件非常适合靠电池运行的系统。


    LTM8065 的工作温度范围为 −40°C 至 125°C。千片批量的起始价为每片 7.75 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM8065. 。


    性能概要:LTM8065


    • 宽输入电压范围:3.4V 至 40V
    • 宽输出电压范围:0.97V 至 18V
    • 2.5A 连续输出电流,3.5A 峰值
    • 可选开关频率:200kHz 至 3MHz
    • 外部同步
    • 低静态电流:8µA
    • 纤巧、扁平 6.25mm x 6.25mm x 2.32mm RoHS 兼容 BGA 封装

     

    本文给出的报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。


    下载高清晰度图片


    下载高清晰度封装图片


    下载 PDF 版本

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


与我们保持联络