新闻

联络 Doug Dickinson

轨至轨运放具有高精度和高电源效率

2017-02-28 - MILPITAS, CA
  • 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA)  –  2017 年 2 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单 / / 四通道运算放大器 LTC6258/59/60LTC6261/62/63,丰富了高电源效率、低噪声、高精度运算放大器产品线。这些器件隶属于一个 1.3MHz 增益带宽积 (在 20µA 电源电流) 至 720MHz 增益带宽积 (在 3.3mA 电源电流) 高效率运放系列。该系列的这些最新成员采用 1.8V 至 5.25V 电源工作,具有轨至轨输入和输出,并包括具有停机模式的版本,因而进一步降低了待用期间的功耗。输入失调电压仅为 400µV (最大值)。这些器件全面规格在工业  (I级) (–40°C 至 85°C) 和扩展 (H级) (–40°C 至 125°C) 温度范围。


    LTC6258

     

     


    从 20µA、1.3MHz 至 3.3mA、720MHz 的高电源效率、高精度运放系列

     


    LTC6258/59/60 中每个放大器的电源电流仅为20μA,这些器件实现了 1.3MHz 增益带宽积和 240V/ms 转换率。这些器件包含输入 EMI 滤波器,可在 1GHz 时提供 45dB 抑制。在任何增益和任何电容性负载情况下,这些器件都是稳定的。


    LTC6261/62/63 实现了 30MHz 增益带宽积和 7V/μs 转换率,每个放大器仅吸取 240μA 电流。宽带电压噪声仅为 13nV/√Hz。在任何增益和直至 1nF 的电容性负载情况下,这些器件都是稳定的。


    单通道 LTC6258 和 LTC6261 采用节省空间的 2mm x 2mm DFN 封装,千片批购价为每片 1.24 美元。双通道 LTC6259 和 LTC6262 采用相同尺寸的 DFN 封装、以及 8 引线 SOT-23、MSOP-8 和 MSOP-10 封装并具停机模式。四通道 LTC6260 和 LTC6263 采用 MSOP-16 封装。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC6258


     

    性能概要:LTC6258/59/60/61/62/63


    • 失调电压:最大值为 400μV
    • 轨至轨输入和输出
    • 电源电压范围:8V 至 5.25V
    • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
    • 单通道版本采用 2mm x 2mm DFN 封装
    • 双通道版本采用 8 引线 MS8、MS10、TSOT-23、2mm x 2mm DFN 封装
    • 四通道版本采用 MS16 封装

     

    LTC6258/59/60


    • 增益带宽积:3MHz
    • 低静态电流:20μA
    • C-Load 运放驱动所有电容性负载
    • EMI 抑制比:在 1GHz 时为 45dB
    • 输入偏置电流:最大值为 75nA
    • CMRR/PSRR:95dB/90dB
    • 停机电流:最大值为 7μA

     

    LTC6261/62/63


    • 增益带宽积:30MHz
    • 低静态电流:240μA
    • 驱动直至 1nF 的电容性负载
    • 输入偏置电流:最大值为 100nA
    • CMRR/PSRR:100dB / 95dB
    • 停机电流:最大值为 9μA 

     

    本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。


    下载高清晰度图片


    下载 PDF 版本

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式
与我们保持联络