极其坚固的 RS485 收发器满足 IEC Level 4 ESD 标准要求

2017-06-28 -MILPITAS, CA
  • 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 6 28 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC2862 的增强版 LTC2862A,LTC2862 是 ±60V 容限 RS485/RS422 收发器,于几年前推出并已得到广泛采用。这两款半双工收发器针对安装时的交叉线故障、接地电压故障或闪电引起的浪涌电压,对实际的 RS485 系统提供保护,无需价格高昂的外部保护器件,就消除了现场故障,这些故障能导致超出典型收发器绝对最大额定值的过压情况。两款器件都在 3V 至 5.5V 电源电压范围内运行,同时保持符合 TIA/EIA-485-A 标准要求。不过,LTC2862A 可提供更高的性能规格,包括 ±40kV 人体模型 (HBM) 和 IEC Level 4 ESD 额定值,因此相较其前一版本提高了 ESD 保护能力和抗噪声性能,从而提供了更高的坚固性和信号完整性。


    LTC2862A

     


    受到 ±40kV ESD 保护的 RS485 收发器


    LTC2862A 为多种 RS485/RS422 应用提供了非常有用的保护能力和可靠性,其中包括工业控制、仪表网络和汽车电子应用。无论电路正在发送、接收、在备用状态或断电状态,LTC2862A 都能够承受 ±60V 之内的任何电压而不会损坏。扩展的 ±25V 输入共模范围提高了运行可靠性,将功能有效性扩展至具高共模电压的环境。完全对称的接收器门限在低信号电平时确保良好的占空比对称性,额外的滤波能力防止高频噪声导致的误差,从而提供了较佳的完全防故障运行。显著改善的 ESD 保护能力允许 LTC2862A 在收发器引脚上承受 ±40kV HBM (IEC-61000-4-2 ESD Level 4:±8kV),而不会闭锁或损坏;所有其他引脚都受到保护,能够承受 ±15kV HBM。LTC2862A 还凭借 IEC 610004-4 EFT Level 4 针对电气快速瞬变 (EFT) 提供 ±5kV 保护。


    LTC2862A 有两种数据速率可选:快速 20Mbps LTC2862A-1 和低 EMI 250kbps LTC2862A-2。两种器件均提供商用、工业、汽车和军用温度级版本,采用 SO-8 和 3mm x 3mm DFN-8 封装。千片批购价为每片 2.35 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC2862A


     

    性能概要: LTC2862A                          


    • 提供了至 ±60V 的过压线路故障保护
    • 3V 至5V 电源电压
    • 20Mbps 或低 EMI 250kbps 数据速率
    • 接口引脚提供 ±40kV HBM ESD,其他引脚提供 ±15kV
    • 在接口引脚提供 IEC Level 4 ESD 和 EFT 防护能力
    • 增强型接收器和防故障抗噪声性能
    • 扩展共模范围:±25V
    • 接收器有保证地防故障运行
    • 提供军用 (MP 级) 选择 (–55°C 至 125°C)
    • 工业标准引脚布局 

     

    本文给出的报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。


    下载高清晰度图片


    下载 PDF 版本

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式
与我们保持联络