新闻

双通道轨至轨 100V 电源监视器以 ±0.3% 的准确度测量电流和电压

2017-10-30 - MILPITAS, CA
  • 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 10 月 30 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出宽范围 I2C 系统监视器 LTC2992,该器件无需额外的电路,就能够监视两个 0V 至 100V 轨的电流、电压和功率。LTC2992 支持灵活的电源选择,从所监视的 3V 至 100V 电源、2.7V 至 100V 辅助电源、或从内置并联稳压器供电。这些电源选择在监视任何 0V 至 100V 轨时,无需单独的降压型稳压器、并联稳压器或低效率的电阻分压器。LTC2992 是一款简便的单 IC 解决方案,用 3 个 ΔƩ ADC 和一个乘法器提供 8 位或 12 位电流和电压测量值以及 24 位功率读数。


    LTC2992

     


    具内置 ADC、I2C 和并联稳压器的
    双通道宽范围电源监视器


    LTC2992 的宽工作范围适合很多应用,尤其是 48V 电信设备、高级夹层卡 (AMC) 和刀片式服务器。内置并联稳压器为高于 100V 的电源和负电源监视提供支持。LTC2992 或者连续或者按需测量电流和电压、计算功率并在可通过 I2C 访问的寄存器中存储所有这些信息以及最小值和最大值。4 个 GPIO 还可以配置为 ADC 输入,以测量相邻的辅助电压。在整个温度范围内,测量值总的未调整误差 (TUE) 仅为 ±0.3%。如果任何参数触发用户可编程的门限,LTC2992 就按照 SMBus 警报响应协议标记一个报警寄存器和引脚。400kHz I2C 接口具有 9 个器件地址、一个阻塞总线复位定时器、和一个简化 I2C 光隔离的分离 SDA 引脚。LTC2992-1 版本提供了一个适用于反相光隔离器配置的反相数据输出 I2C 引脚。


    LTC2992 和 LTC2992-1 有商用、工业和汽车温度级版本,分别支持 0°C 至 70°C、 –40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C 的工作温度范围。两种版本都已开始供货,采用符合 RoHS 要求的 16 引线 4mm x 3mm DFN 封装和 16 引线 MSOP 封装。千片批量的起始价为每片 3.85 美元。如需更多产品选择及信息,请登录 www.linear.com.cn/products/power_monitors


    性能概要:LTC2992


    • 轨至轨输入范围:0V 至 100V
    • 宽输入电源范围:2.7V 至 100V
    • 并联稳压器用于 >100V 的电源
    • 3 个 ΔƩ ADC 和具有小于 ±0.3% 的总未调整误差
    • 12 位分辨率的电流和电压测量值
    • 4 个 GPIO 可配置为 ADC 输入
    • 具 IQ < 50μA 的停机模式
    • I2C 接口
    • 分离的 SDA 引脚用于简化光隔离
    • 采用 16 引线 4mm x 3mm DFN 和 16 引线 MSOP 封装

     

    本文给出的报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。


    下载高清晰度图片


    下载 PDF 版本


    Download Word Version

    Download PDF Version

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


与我们保持联络