新闻

联络 Doug Dickinson

双差分放大器 / ADC 驱动器10GHz 增益带宽并具 1.1nV/√Hz 噪声

2017-03-22 - MILPITAS, CA
  • 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 3 22 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司推出 10GHz 增益带宽积双差分放大器 LTC6419,该器件具非常低的 1.1nV/√Hz 输入电压噪声密度,因而能够为宽带信号放大提供卓越的 SNR 性能。此外,LTC6419 是低失真的,在 100MHz时提供 85dB 无寄生动态范围 (SFDR),同时驱动 2VP-P 信号。用 4 个外部电阻器设置每个放大器的差分增益,可配置范围从单位增益和频率响应超过 1GHz、增益为 100 100MHz 带宽直到最大增益为 400 30MHz 带宽。在这些较高频率上,与其他相似类别的双路放大器相比,LTC6419 提供好得多的 95dB 通道至通道隔离度。另外,其宽 DC 共模电压范围 (输入端为 0V 3.5V,输出端为 0.5V 3.5V) 使该器件在连接两个不同 DC 电平的 DC 耦合应用中尤其有用,例如从一个 I/Q 调制器的输出到多个模数 (A/D) 转换器的输入。


    LTC6419

    双差分放大器提供 10GHz 增益带宽并具 1.1nV/√Hz 噪声


    LTC6419 双差分放大器具 DC 耦合、低噪声和大带宽能力,可适合多种应用,例如直接转换接收器、驱动高采样率 ADC、高速数据采集系统、测试仪器、高分辨率雷达系统、先进的图像传感器以及 LIDAR 系统。


    LTC6419 2.7V 5.25V 电源电压范围。每个放大器都有一个停机引脚,因此每个放大器都可独立启动,吸取 52mA 标称电源电流。当禁止时,每个放大器的电源电流降至 100μA


    LTC6419 采用小型 4mm x 3mm x 0.75mm 20 引线 LQFN 塑料封装。有两种级别的版本:I 级版本规定温度范围为  ̶ 40°C 85°CH 级版本为  ̶ 40°C 125°CLTC6419 I 级版本千片批购价为每片 8.50 美元,而 H 级版本为每片 9.90 美元。两种版本都已开始生产供货。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC6419


     

    性能概要:LTC6419


    • 可配置增益和带宽:单位增益,4GHz
                                        增益 = 100,100MHz
                                        增益 = 400,30MHz
    • 1nV/Hz 输入电压噪声密度,40kHz 噪声拐角频率
    • 宽 DC 共模电压范围:
      • 输入端:0V 至5V
      • 输出端:5V 至 3.5V
    • 在 100MHz 时的通道隔离度为 95dB
    • 提供工业温度和高温级版本:
      • I 级版本  : –40°C 至 85°C
      • H 级版本: –40°C 至 125°C 

     

    本文给出的报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。


    下载高清晰度图片


    下载 PDF 版本

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式
与我们保持联络