ADI 的 2MHz 升压 / SEPIC / 负输出转换器具有 4A、60V 电源开关和 9µA Iq

2017-12-18 - MILPITAS, CA
  • 马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) - 2017 年 12 月 18 日 – 亚德诺半导体公司 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LT8364,该器件是一款电流模式、2MHz 升压型 DC/DC 转换器,具有一个内部 4A、60V 开关。LT8364 在 2.8V 至 60V 输入电压范围内运行,适合采用各种输入源的应用,例如单节锂离子电池至多节电池的电池组、汽车输入、电信电源和工业电源轨。


    LT8364

     

     

    LT8364 可配置为一个升压、SEPIC 或负输出转换器。其开关频率可设置在 300kHz 和 2MHz 之间,从而使得设计师能够较大限度缩减外部组件尺寸并避开关键频段 (例如:AM 无线电)。此外,该器件在以 2MHz 执行开关操作时还能提供高于 90% 的效率。突发模式 (Burst Mode®) 操作可把静态电流减小至仅为 9μA,同时保持输出纹波低于 15mVP-P。小型 4mm x 3mm DFN 封装或高电压 MSOP-16E 封装与纤巧型外部组件的结合可确保高度紧凑的占板面积,并较大限度降低解决方案成本。


    LT8364 的 100mΩ 电源开关提供高于 95% 的效率。另外,它还提供了扩展频谱频率调制功能以尽量减轻 EMI 问题。单个反馈引脚负责设定输出电压 (不管输出是正还是负),从而较大限度减少了引脚数。该器件的其他特点包括外部同步、可编程欠压闭锁 (UVLO)、频率折返和可编程软启动。


    LT8364EDE 采用 4mm x 3mm DFN-12 封装,而 LT8364EMSE 则采用高电压 MSOP-16E 封装 (去掉了 4 个引脚以提供高压间距)。另外,还可提供工业温度级 (–40°C 至 125°C) 版本 (LT8364IDE 和 LT8364IMSE) 和高温级 (–40°C 至 150°C) 版本 (LT8364HDE 和 LT8364HMSE)。这些版本均有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8364


     

    性能概要:LT8364


    • 宽输入电压范围:2.8V 至 60V
    • 内部 4A、60V 电源开关
    • 超低静态电流和低纹波突发模式运行:IQ = 9μA
    • BIAS 引脚用于实现较高的效率
    • 利用单个反馈引脚进行正或负输出电压编程
    • 可编程、可同步频率:300kHz 至 2MHz
    • 任选的扩展频谱频率调制用于实现低 EMI
    • 耐热性能增强型 12 引脚 4mm x 3mm DFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装的高电压引脚间距版本

     

    价格与供货


    产品 按生产量供货 千片批量的起始价 封装
    LT8364 已开始 每片 3.25 美元 4mm x 3mm DFN-12 MSOP-16E

     

    ADI 的 2MHz 升压 / SEPIC / 负输出转换器具有 4A、60V 电源开关和 9µA IQ

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。