新闻

联络 Doug Dickinson

72V 固定比例 DC/DC 控制器无需功率电感器,在非隔离式中间总线转换器应用中提供超过 500W 功率

2017-06-20 - MILPITAS, CA
  • LTC7820 Package

     

    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 6月20 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出大功率固定比例充电泵 DC/DC 控制器 LTC7820,该器件在非隔离式中间总线转换器中无需功率电感器,从而可将电路尺寸减小多达 50%,并提供高达 4000W/in3 的功率密度。LTC7820 在分压器、倍增器或反相器配置中以高达 99% 的效率驱动外部 MOSFET。其开环固定占空比是非常适合配电、数据通信、电信、高端计算和工业系统中的非隔离式中间总线应用。


    LTC7820

     


    72V 固定比例大功率充电泵控制器


    LTC7820 工作在一个 6V 至 72V (80V 绝对最大值) 的输入电压范围内,并能够产生数十安培的输出电流,这取决于转换器拓扑和外部组件的选择。该器件可配置为从高达 72V 的输入电压实现一个 2:1 的降压比。可级联两个 LTC7820 IC 以实现一个 4:1 的降压比。如需实现更高的降压比 (比如 6:1),则建议采用 Dickson 转换器拓扑,它非常适合 54V 输入至 9V 输出的转换,且仅需单个 LTC7820。另外,LTC7820 还可配置为从高达 36V 的输入电压实现一个 1:2 的升压比或一个 1:1 的负输出转换比。外部 MOSFET 以一个固定频率执行开关操作,可设置范围为 100kHz 至 1MHz。LTC7820 强大的 1.1Ω N 沟道 MOSFET 栅极驱动器最大限度地提高了效率,并能驱动多个并联的 MOSFET 以满足较高功率应用的要求。


    LTC7820 监视系统电压、电流和温度以发现故障,并使用一个检测电阻器以提供过流保护。当出现故障情况时,该器件停止开关操作并把 /FAULT 引脚拉至低电平。一个内置定时器可针对合适的重启/ 重试时间进行设定。EXTVCC 引脚允许采用转换器的较低电压输出或高达 40V 的其他可用电源为  LTC7820  供电,从而降低了功耗并改善效率。LTC7820 的其他特点包括用于实现低 EMI 的软开关操作、一个电源良好输出信号、欠压闭锁和内部电荷平衡电路。


    LTC7820 采用 4mm x 5mm QFN-28 封装。可提供工作在 –40°C 125°C 温度范围的扩展和工业温度级版本。千片批购价为每片 4.70 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC7820


     

    性能概要:LTC7820


    • 宽 VIN范围:6V 至 72V,80V 绝对最大值
    • 高达 4000W/in3 的功率密度
    • 效率高达 99%
    • 降压:2:1 比例,VIN高达 72V
    • Dickson 转换器拓扑以实现 6:1 降压比
    • 升压:1:2 比例,VIN高达 36V
    • 反相器:1:1 比例,VIN高达 36V
    • 提供超过 500W 功率
    • 100kHz 至 1MHz 工作频率
    • 软开关拓扑实现低 EMI
    • 4 个强大的 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器
    • 输入电流检测和过流保护
    • 具可编程定时器和重试功能的短路保护
    • 电源良好输出信号
    • 采用 4mm x 5mm 28 引线 QFN 封装 

     

    本文给出的报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。


    下载高清晰度图片


    下载高清晰度封装图片


    下载 PDF 版本

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式
与我们保持联络