新闻

联络 Doug Dickinson

60V I²C 电池监视器以 1% 准确度测量电荷状态参数

2017-01-30 - MILPITAS, CA
  • 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2017 年 1 月 30 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出多节电池监视器 LTC2944,该器件可用来直接测量 3.6V 至 60V 的电池组。电源和测量引脚上绝对不需要电平移位电路以连接多节电池电压,因此最大限度减小了总电流消耗,同时保持测量准确度。LTC2944 是一款真正的高压电池监视器,能够以 1% 的准确度测量电荷、电压、电流和温度,要准确地评估电池电荷状态 (SoC),这些参数是必不可少的。


    LTC2944


    适合多节电池系统的 60V 电池监视器


    LTC2944 非常适合多节电池应用,包括电动汽车、电动自行车 / 摩托车 / 轻型摩托车、轮椅、高尔夫球车和电池备份系统。该器件通过监视一个外部高压侧检测电阻器两端的电压并集成这一信息以推断电荷量来测量电池电流。双向模拟积分器适合任一电流极性 (电池充电或放电),一个可编程预定标器能支持多种电池容量。电荷、电压、电流和温度信息通过 I²C / SMBus 兼容两线接口发送给主系统,该接口也用来配置电池监视器。主系统能够为所有测量参数设置高门限和低门限,如果超过门限,则采用 SMBus 警报协议或通过设定一个寄存器标记发出一个警报信号。


    LTC2944 有商用和工业温度版本,分别支持 0°C 至 70°C 和 –40°C 至 85°C 的工作温度范围。LTC2944采用小型 RoHS 兼容的 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装,已开始供货。千片批购价为每片 2.85 美元。如需更多产品选择及其他信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC2944



    性能概要: LTC2944


    • 可测量累积的电池充电和放电电量
    • 3.6V 至 60V 工作范围可适合多节电池应用
    • 14 位 ADC 负责测量电压、电流和温度
    • 1% 电压、电流和充电准确度
    • ±50mV 检测电压范围
    • 高压侧检测
    • I2C / SMBus接口
    • 可配置警报输出 / 充电完成输入
    • 静态电流 <150μA
    • 小外形 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装

     

    本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。


    下载高清晰度图片


    下载 PDF 版本


    Download Word Version

    Download PDF Version

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式
与我们保持联络