新闻

联络 Joy Zhao

ADI公司的宽带RF合成器具有精简的系统尺寸、全面的设计功能以及高达13.6 GHz的出色性能

2017-05-03 - 中国,北京
  • ADF5356-cmyk-300x300-title-print_cnAnalog Devices, Inc. (ADI),最近推出一款集成压控振荡器(VCO)的13.6 GHz新一代宽带合成器ADF5356,其目标应用为无线基础设施、微波点对点链路、电子测试与测量、以及卫星终端等等。其互补合成器产品ADF4356的工作频率可达6.8 GHz,性能与其相当。


    ADF5356产生的RF输出为53.125 MHz至13.6 GHz,频率范围中无任何间隙,因此该器件可作为多频段合成器使用,无需多个特定频段VCO/合成器产品,可减少元件数量、节省电路板空间并降低功耗。由于ADF5356可提供卓越的PLL品质因数(FOM)、超低VCO相位噪声、极低整数边界和相位检测器杂散以及高鉴相频率,因此,既可以实现理想的宽带范围,又无损于其工作性能。



    ADF5356和ADF4356基于ADI公司专有的高级SiGe BiCMOS工艺开发,具有业界领先的VCO相位噪声(-113 dBc/Hz @ 100 kHz失调,5 GHz下),集成rms抖动仅为97 fsec(1 kHz至20 MHz),整数通道噪底为-227 dBc/Hz。相位检测器杂散电平低于-85 dBc典型值,而相位检测器对照频率可高达125 MHz。


    这两款RF合成器可轻松用于设计导入,并且可得到ADIsimPLL的完全支持。ADIsimPLL是ADI公司开发的一款全面而易用的PLL频率合成器设计和仿真工具,适用于评估噪声、锁定时间、抖动以及其他设计考虑因素。为便于设计师进行升级,这两款合成器的引脚与ADI公司现有的ADF5355和ADF4355器件的引脚兼容。


    ADF5356和ADF4356的额定温度范围为-40°C至+85°C。工作时既可以采用3.3V模拟和数字电源,也可采用5 V电荷泵和VCO电源,具有1.8 V逻辑电平兼容性。


    报价与供货
    产品 供货情况 千片订量报价 封装
    ADF5356 已开始提供样片 $39.98 32引脚,5 mm x 5 mm LFCSP封装
    ADF4356 全面量产 $20.36 32引脚,5 mm x 5 mm LFCSP封装
    EV-ADF5356SD1Z 现可提供预先发布的评估板 单价$450.00
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络