ADI推出两款宽带6 GHz模块进一步扩展GaN功率放大器产品组合

2017-04-07 -中国,北京
  • Analog Devices, Inc. (ADI),今日宣布推出两款高性能氮化镓(GaN)功率放大器(PA)模块,二者皆拥有同类产品最高的功率密度,可最大程度地缩减子系统的尺寸和重量。HMC7885和HMC7748宽带模块针对2 GHz至6 GHz频率范围的应用,包括测试和测量、通信、替代行波管(TWT)、航空监控、雷达等应用领域。这些完全集成的全固态器件扩展了ADI公司现有的GaN功率放大器系列,使用方便,可以加快原型开发和系统设计。



    HMC7885是一款32 W密封混合放大器,采用密封法兰贴装封装,适合高可靠性应用。这款混合放大器通常提供21 dB的小信号增益和45 dBm的饱和RF输出功率。该放大器采用28 V直流电源,静态电流为2.2 A。隔直RF输入和输出匹配至50 Ω,使用方便。另外还提供评估板以及布局图和物料单,为设计和用户应用提供便利。


    HMC7748是完全集成的多级功率放大器模块,具有25 W的饱和输出功率,可接受最高−8 dBm输入,提供60 dB的小信号增益。它具有偏置时序控制和调节功能,还可内部匹配至50 ohm。该功率放大器采用12 V电源的功耗为0.7 A,采用28 V电源的最大功耗为4 A。它配有使能引脚以提供关断功能,因此放大器可在无周期供电的情况下打开和关闭。


    这些GaN功率放大器的性能和封装均有明显改进,适用于最高6 GHz的宽带中等功率应用,同时具有当前较小的尺寸、重量和功耗(SWaP)。

    产品供货与封装
    产品 温度范围 全面量产 封装
    HMC7885 −30⁰C 至 +60⁰C 现已供货 18引脚密封型陶瓷/金属多芯片模块,1" × 1.4" × 0.15"高(近似值)
    HMC7748 −40°C 至 +70°C 现已供货 6引脚模块带有连接器接口,3.75" × 3" × 0.6"高(近似值)
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络