新闻

联络 Doug Dickinson

采用紧凑型 4mm x 5mm QFN 封装的20V、4MHz、同步双输出 6A 降压型稳压器

2017-06-26 - MILPITAS, CA
  • 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 6 月 26 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步双输出降压型稳压器 LTC3636LTC3636-1,这两款器件采用独特的恒定频率 / 受控接通时间、电流模式控制方案,具可锁相开关频率。此外,其创新性设计架构降低了传导和辐射发射。这些器件每个通道可提供高达 6A 的连续输出电流,或产生高达 12A 的两相单输出。这两款器件采用紧凑的 4mm x 5mm QFN 封装,适合低至 0.6V 的输出电压。开关频率在 500kHz 至 4MHz 范围内是用户可编程的,从而允许使用纤巧、低成本电容器和电感器,也可以同步至一个外部时钟信号。LTC3636/-1 在 3.1V 至 20V 输入电压范围内运行,而 LTC3636 的输出电压检测范围为 0.6V 至 5V,LTC3636-1 则为 1.8V 至 12V,因此非常适合双节锂离子应用以及 5V 和 12V 中间总线系统。


    LTC3636-1

     

    采用 4mm x 5mm QFN 封装的双输出
    6A、20V 同步降压型 DC/DC 转换器

     

    LTC3636/-1 的每个通道使用 RDS (ON) 仅为 32mΩ 和 18mΩ 的内部开关,以提供高达 95% 的效率。其独特的控制架构使这些器件能够实现低至 5% 的占空比,同时保持开关频率高达 2.25MHz,从而非常适合高降压比应用,例如 12VIN 至 1.8VOUT 的转换。两个通道以 180 度相差运行,从而最大限度减小了输入和输出电容器的尺寸。两个输出可以按照两相配置相结合,以提供高达 12A 的输出电流。采用突发模式 (Burst Mode®) 运行可最大限度地提高轻负载时的效率,无负载时需要 600µA。就需要最低噪声的应用而言,LTC3636/-1 可配置为以强制连续模式运行,从而降低电源纹波和潜在的 RF 干扰。其他特点包括一个芯片温度监视器、电源良好电压指示器、输出电压跟踪功能、每个通道独立的软启动功能、短路保护、输入过压和过热保护。


    LTC3636 采用耐热增强型 4mm x 5mm QFN-28 封装。E 级和 I 级版本保证在 –40°C 至 125°C 的工作结温范围内运行,E 级版本的千片批购价为每片 4.45 美元。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3636-1


     

    性能概要: LTC3636/-1


    • 1V 至 20V 输入电压范围
    • 超低 EMI / EMC 辐射
    • 每通道 6A 输出电流
    • 效率高达 95%
    • VOUT 检测范围:
      • 6V 至 5V (LTC3636)
      • 8V 至 12V (LTC3636-1)
    • 芯片温度监视器
    • 可调开关频率:500kHz 至 4MHz
    • 外部频率同步
    • 电流模式运行实现卓越的电压和负载瞬态响应
    • 6V 基准允许低输出电压
    • 用户可选突发模式运行或强制连续运行
    • 输出电压跟踪和软启动功能
    • 短路保护
    • 输入过压和过热保护
    • 电源良好状态输出
    • 扁平 4mm x 5mm 28 引线 QFN 封装 

     

    本文给出的报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。


    下载高清晰度图片

    下载 PDF 版本

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式
与我们保持联络