8 通道可配置的 1A 降压型 DC/DC 稳压器可为多轨系统提供灵活性、高达 94% 的效率和 ±1% 的准确度

2016-08-10 -MILPITAS, CA
  • 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 8 10 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高集成度的通用电源管理解决方案 LTC3374A,该器件适用于需要多个低压电源的系统。LTC3374A 可配置为提供 2 至 8 个独立的稳压输出,并提供 15 种可能的输出电流配置。这样的灵活性使 LTC3374A 适合多种多通道应用,包括工业、汽车和通信系统。LTC3374A 具有 94% 的峰值效率、一个具 ±1% 电压准确度的输出和多达 7 个具 ±2% 准确度的额外输出。一种电源良好功能在输出处于调节状态且准确度为 ±1% 时发出指示信号,并提供过压指示。另外,该器件还内置了一个具 ±3% 准确度的温度监视器。


    LTC3374A 拥有 8 个独立的 1A 通道以及灵活的排序和故障监视功能。每个通道是一个高效率同步降压型稳压器,具有其自己独立的 2.25V 至 5.5V 输入电源和一个 0.8V 至 VIN 的输出电压范围。可并联组合多达 4 个相邻的降压型稳压器,以利用单个共用电感器提供高达 4A 的输出电流,采取的方法是把这些稳压器的 VIN 引脚连接在一起、SW 引脚连接在一起、和把从属降压稳压器的 FB 引脚连接至输入电源。这样,可提供 15 种不同的输出配置。 


    LTC3374A 的开关稳压器工作在两种模式之一:用于在轻负载时获得较高效率的突发模式 (Burst Mode®) 操作 (上电默认模式),和用于在轻负载时实现较低噪声的强制连续脉宽调制 (PWM) 模式。所有的开关稳压器均在内部补偿,并且仅需外部反馈电阻器以设定输出电压。降压型稳压器具备输入电流限制、软起动 (以限制启动期间的浪涌电流) 和短路保护功能。该器件具有一个可编程和可同步的 1MHz 至 3MHz 振荡器,此振荡器的默认开关频率为 2MHz。所有 DC/DC 均关断时的静态电流为零。其他特点包括一个负责指示内部芯片温度的芯片温度监视器输出 (可通过 TEMP 引脚上的一个模拟电压读取) 和一种可在高芯片温度情况下停用降压型稳压器的过热 (OT) 保护功能。


    LTC3374A 采用耐热性能增强型、扁平 (0.75mm)、38 引脚 TSSOP 和 5mm x 7mm QFN 封装。E 级和 I 级版本规定在 –40°C 至 125°C 工作结温范围内运行,H 级版本的工作温度范围为 –40°C 至 150°C。这些器件都有现货供应,E 级版本的千片批购价为每片 4.65 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3374A

     

     

    性能概要 LTC3374A


    • 8 通道 1A 独立降压型 DC/DC 稳压器
    • 可利用单个电感器针对高达 4A 的输出电流进行主 / 从配置
    • 每个 DC/DC 稳压器都有独立的 VIN 电源 (25V 至 5.5V)
    • 所有 DC/DC 稳压器的输出范围均为8V 至 VIN
    • ±1% VFB 准确度,±1% 电源良好 (PGOOD) 准确度 (98% 门限),对于 Buck 1 (1A 至 4A)
    • 精确的使能引脚门限用于自主排序
    • 1MHz 至 3MHz 可编程 / 可同步振荡器频率 (缺省值为 2MHz)
    • 芯片温度监视器输出
    • 耐热性能增强型 38 引线 QFN 5mm x 7mm 和 TSSOP 封装
    • 与 LTC3374 引脚兼容

     

    本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式
与我们保持联络