新闻

联络 Joy Zhao

ADI公司硅开关缩减蜂窝无线电射频前端的尺寸和功耗

2016-05-17 - 中国,北京
  • adrf5130-300dpi-no-title-cnAnalog Devices, Inc. (简称:ADI)全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出一款高功率(44 W峰值)单刀双掷(SPDT)硅开关ADRF5130,使得设计人员可以缩减蜂窝无线电系统的硬件尺寸和偏置功耗。新一代通信基础设施的数据容量越来越高,蜂窝无线电前端必须缩小尺寸并提供更快的速度来满足更高数据使用量的需求。ADI公司的ADRF5130开关通过高集成度来满足这些需求,无需外部元件。另外,该开关采用低压单电源供电,功耗更低,效率更高,电流消耗显著低于现有PIN二极管解决方案。ADRF5130利用硅技术制造,采用小型4 mm × 4 mm LFCSP SMT封装。



    ADRF5130的额定工作频段为0.7 GHz至3.5 GHz,插入损耗典型值为0.6 dB,具有50 dB的高隔离度和+68 dBm的出色线性度,连续工作模式下可处理44 W的峰值功率。该器件的所有引脚都提供鲁棒的2000 V静电放电(ESD)保护。它还集成一个快速CMOS兼容控制接口,开关时间不到1 us。此外,在高功率应用中,对称的电路架构允许射频输入互换使用。


    产品 样片供货 全面量产 千片订量报价 封装
    ADRF5130BCPZ 现在 2016年7月 10.04美元/片 4 mm × 4 mm LFCSP
    ADRF5130-EVAL-Z 不适用 不适用 99.00美元/片 评估板
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络