42V、3.5A (Iout) 同步降压型稳压器可在高达 175ºC 运行

2016-06-01 -MILPITAS, CA
  • 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 6 月 1 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 3.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8610AX,该器件在环境温度高达 175°C 时保持正常运行。同步整流提供高达 95% 的效率,同时,在无负载备用情况下,以突发模式 (Burst Mode®) 运行时,保持静态电流低于 3.5µA。其 3.7V 至 42V 输入电压范围适合高温应用,例如电源电压范围为 5V 至 40V 的潜孔钻进设备。LT8610AX 的电气参数在 175°C 时 100% 经过测试,因此可在 –40°C 至 175°C 温度范围内提供 2% 的 VREF 准确度。在环境温度高达 175°C 时,LT8610AX 在很宽的 10mA 至 1A 负载电流范围内提供超过 90% 的效率 (对于 12VIN 至 3.3VOUT 转换),适合潜孔钻进系统中常见的电池供电应用。LT8610AX 以突发模式运行时可提供超低静态电流,适合需要延长电池工作时间的应用。LT8610AX 的 16 引线耐热性能增强型 MSOP 封装可构成占板面积紧凑的高热效率解决方案。


    LT8610AX 采用内部上管和下管高效率电源开关,单个芯片内集成了必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。这样就无需任何外部肖特基二极管了,外部肖特基二极管在高温时可能产生问题。LT8610AX 没有过热停机功能,适合高温环境。低纹波突发模式运行在低输出电流时维持高效率,同时保持输出纹波低于 10mVP-P。LT8610AX 的电流模式拓扑可实现快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。专门的 Cu / Ni / Au 接合焊盘镀层在高温环境中确保长寿命。其他特点包括内部补偿、电源良好标记和输出软启动 / 跟踪。


    LT8610AXMSE 采用耐热性能增强型 MSOP-16 封装,千片批购价为每片 125.00 美元,有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8610AX


     

    性能概要 LT8610AX


    • 在 175°C 时 100% 经过测试
    • 在 –40°C 至 175°C 范围内提供 ±2% 基准准确度
    • 宽输入电压范围:7V 至 42V
    • 突发模式运行的超低静态电流:5µA
    • 高效率同步运行
      • 在 175°C、12VIN 至3VOUT、0.5A 时效率为 91%
      • 在 175°C、12VIN 至 5VOUT、5A 时效率为 92%
    • 可调和可同步频率:200kHz 至2MHz
    • 没有过热停机功能
    • 内部补偿
    • 输出软启动和跟踪
    • 电源良好标记
    • 小型耐热增强型 16 引线 MSOP 封装


      

    42V、3.5A (IOUT)、同步降压型转换器可工作在 175°C

    LT8610AX PR Image

     

     

    本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式
与我们保持联络