38V 输入同步升压型控制器可在 150ºC 以高达 98% 效率运行
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 11月 7 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 H 级版本 LTC3786,这是一款同步升压型 DC/DC 控制器,在结温高达 150°C 时,可以有保证地运行。LTC3786 用 N 沟道 MOSFET 取代了升压型二极管以提高效率和降低功耗。这款控制器可从 12V 输入以高达 98% 的效率产生 24V/5A 输出,非常适合汽车、工业和医疗应用。
同步升压型 DC/DC 控制器
LTC3786 启动时在 4.5V 至 38V 输入电压范围内运行,启动后保持低至 2.5V 工作,并可调节高达 60V 的输出电压。在备用模式时,其 55µA 低静态电流有助于延长电池供电型应用的运行时间。强大的 1.2Ω 内置 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器能够快速转换大的 MOSFET 栅极,从而最大限度降低了转换损耗,并允许高达 10A 输出电流。该器件提供可调的逐周期限流保护功能,可运用检测电阻器或监视电感器 (DCR) 两端的压降来进行电流检测。
在输入电压可以超过稳定输出电压的应用中,LTC3786 能保持同步 MOSFET 连续接通,以便输出电压以最小功率损耗跟随输入电压。LTC3786 具有一个 75kHz 至 850kHz 可锁相频率,或 50kHz 至 900kHz 可选固定频率。
LTC3786H 采用耐热性能增强型 MSOP-16 封装和 3mm x 3mm QFN-16 封装。千片批购价为每片 3.35 美元,有现货供应。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LTC3786。
性能概要: LTC3786H
- –40°C 至 150°C保证的工作结温范围
- 效率高达 98%
- 高达 60V 输出电压
- 5V 至 38V 的宽 VIN 范围,启动后保持低至 2.5V 工作
- 55µA 低静态电流延长电池供电型应用的运行时间
- 强大的2Ω 栅极驱动器
- 同步 MOSFET 具 100% 占空比能力
- 75kHz 至 850kHz 可锁相频率
- 50kHz 至 900kHz 可编程固定频率
- RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
- 电源良好输出
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
- 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
联络方式
-
Doug Dickinson
douglas.dickinson@analog.com
-
Doug Dickinson