新闻

联络 Doug Dickinson

36V、2A 单片同步升压型 Silent Switcher LED 驱动器

2016-09-19 - MILPITAS, CA
  • 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA)  –  2016 年 9月 19日 – LT3922 是一款单片、同步、升压型 DC/DC 转换器,该器件具内部 40V、2A 电源开关和一个内部 PWM 发生器。其固定频率峰值电流模式控制可对高达 34V 的 LED 串准确地调节电流在 ±2% 范围内。其集成的 PWM 发生器提供高达 128:1 的调光比。如果要求调光比高达 5000:1,那么 LT3922 加上一个外部 PWM 发生器就能够适合这类应用。LT3922 的 2.8V 至 36V 输入电压范围非常适合多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。Silent Switcher® 拓扑与扩展频谱频率调制相结合,最大限度减轻了 EMI 问题。LT3922 用汽车输入可驱动一串高达 34V 的 350mA 白光 LED,提供超过 10W 功率。


    LT3922

     

    采用 Silent Switcher 拓扑和内部 PWM 发生器的 36V、2A LED 驱动器


    LT3922 采用高压侧电流检测方法,可以用在升压、降压或升压-降压型拓扑中。该器件在升压型拓扑中可提供 93% 的效率同时以 2MHz 切换,因此可构成纤巧和占板面积紧凑的解决方案。内部 LED 短路保护增强了可靠性。频率调节引脚允许用户在 200kHz 至 2MHz 之间设定频率。结合耐热性能增强型 4mm x 5mm QFN 封装,LT3922 可构成非常紧凑的大功率 LED 驱动器解决方案。其他特点包括频率同步、LED 开路和短路保护及故障指示、可编程 UVLO 和 OVLO、以及一个准确的 LED 电流监视器。


    LT3922EUFD 采用耐热性能增强型 28 引线 4mm x 5mm QFN 封装。有 3 种温度级版本,扩展和工业温度级版本在 –40°C 至 125°C (结温) 范围内工作,高温级版本在 –40°C 至 150°C 范围内工作。千片批购价为每片 3.95 美元,所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3922


     

    性能概要: LT3922


    • ±2% LED 电流调节
    • ±2% 输出电压调节
    • 在 100Hz 时的 5000:1 PWM 调光和 128:1 内部 PWM 调光
    • 扩展频谱频率调制
    • Silent Switcher 架构以实现低 EMI
    • 8V 至 36V 输入电压范围
    • 可在升压、降压和降压-升压模式运行
    • 200kHz 至 2MHz 开关频率和 SYNC 功能
    • 具模拟或占空比 LED 电流控制的 CTRL 引脚
    • 开路和短路故障检测
    • LED 短路保护
    • 具监视器输出的准确 LED 电流检测
    • 可编程 UVLO 和 OVLO
    • 耐热性能增强型 28 引线 4mm x 5mm QFN 封装

     

    本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。



    点击照片查看高清晰度图片


    下载 PDF 版本


    Download Word Version

    Download PDF Version

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式
与我们保持联络