采用 9mm x 15mm BGA 封装的 30A、可扩展至 180A 的 µModule 稳压器

2016-11-16 - MILPITAS, CA
  • 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 11 月16日 –  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 30A 降压型 µModule® (微型模块) 稳压器 LTM4647。该器件采用 9mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装,内含电感器、MOSFET、DC/DC 控制器和支持性组件。在70°C 环境温度、无散热器或空气流动情况下连续地提供 30A 满标度电流时,LTM4647 从 12VIN 至 1VOUT/30A 的转换效率为 87%。当 6 个 LTM4647 并联均分电流时可提供高达 180A。


    LTM4647


    采用 9mm x 15mm BGA 封装的 30A 降压型 µModule 稳压器


    总输出电压 DC 准确度在基准、反馈电阻、电压、负载和温度范围 (–40ºC 至 125 ºC) 内保证为 ±1.2%,而内置的远端采样放大器负责补偿 PC 板的走线阻抗由于大负载电流的原因所引起的电压降。凭借其小封装尺寸和精准的电压准确度,LTM4647 满足高密度系统板的 PCB 面积限制条件,可为 FPGA、ASIC、微处理器和 GPU 等低电压和大电流器件供电。该器件的应用包括 PCIe 板、通信基础设施、基于云计算的系统、测试与测量、医疗及工业设备。


    该器件的输入电压范围为 4.7V 至 15V,输出电压范围可用单个外部电阻器设定在 0.6V 至 1.8V。输出电压跟踪和软启动功能允许用户设定与其他系统电压轨之间的排序。开关频率可用单个外部电阻器设定在 400kHz 至 700kHz 范围,或可同步至一个外部时钟。故障保护功能包括过压保护、过流保护和温度监视。


    LTM4647 在 –40°C 至 125°C 温度范围内运行。千片批购价为每片29.70 美元。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LTM4647


     

    性能概要: LTM4647


    • 7V 至 15V 输入电压范围
    • 6V 至 1.8V 输出电压范围
    • ±1.2% 总体 DC 输出电压误差 (–40°C 至 125°C)
    • 差分远端采样放大器用于实现精准稳压
    • 高达 180A 的多相均流
    • 保护功能:输出过压、输出过流、温度监视
    • 9mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装

      


    本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。


    点击照片查看高清晰度图片


    下载 PDF 版本


    Download Word Version

    Download PDF Version

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式