新闻

联络 Doug Dickinson

20V、500mA LDO 具超低 (0.8µVrms) 噪声,在 1MHz 时 PSRR 为 76dB,可用来为噪声敏感型应用供电

2016-10-11 - MILPITAS, CA
  • 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年10月11日 –  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超低噪声、超高电源纹波抑制 (PSRR)、低压差电压线性稳压器LT3045,该器件是广受欢迎的 200mA LT3042 超低噪声 LDO 的较大输出电流版本。LT3045 采用独特设计,在 10kHz 时产生仅为 2nV/√Hz 的超低点噪声,在很宽的 10Hz 至 100kHz  带宽上产生 0.8µVRMS 整体输出噪声。其低频和高频 PSRR 性能非常出色。低频 PSRR 直至 10kHz 时超过 90dB,高频 PSRR 直至 2.5MHz 时超过 70dB,从而改善了具噪声或高纹波输入电源。LT3045 运用凌力尔特专有的 LDO 架构,即精准电流源基准之后跟随一个高性能单位增益缓冲器,从而产生几乎恒定的带宽、噪声、PSRR 和负载调节性能,并不受输出电压影响。此外,该架构允许多个 LT3045 并联,以进一步降低噪声、增大输出电流并在印刷电路板上扩散热量。


    LT3045

     

    20VIN、500mA、0.8µVRMS 超低噪声、超高 PSRR LDO


    在 1.8V 至 20V 输入电压范围内,LT3045 在满负载时以 260mV 压差电压提供高达 500mA 输出电流。输出电压范围为 0V 至 15V,输出电压容限在整个电压、负载和温度范围内为非常准确的 ±2%。该器件的宽输入和输出电压范围、大带宽、高 PSRR 和超低噪声性能非常适合为噪声敏感型应用供电,例如 PLL、VCO、混频器、LNA、噪声非常低的仪器、高速 /高精确度数据转换器、成像和诊断等医疗应用、精准的电源以及作为开关电源的后置稳压器。


    LT3045 采用非常小的低成本 10µF 陶瓷输出电容器工作,优化了稳定性和瞬态响应。单个电阻器设定精准的外部电流限制 (在温度范围内为 ±10%)。单个 SET 引脚电容器可降低输出噪声,并提供了基准软启动功能,从而防止在接通时输出电压过冲。此外,该器件的内部保护电路包括电池反向保护、电流反向保护、具折返的内部电流限制.和具迟滞的热限制。其他特点包括快速启动功能 (如果使用电容值很大的 SET 引脚电容器就很有用),以及具可编程门限的电源良好标记以指示输出电压处于稳定状态。


    LT3045 采用耐热性能增强型 10 引线 3mm x 3mm DFN (与 LT3042 引脚兼容) 和 12 引线 MSOP 封装,两种封装的占板面积都很紧凑。E 级和 I 级版本有现货供应,工作结温范围为 –40°C 至 125°C。未来的高温 H 级版本将规定温度范围为 –40°C 至 150°C。这些器件有现货供应,E 级版本的千片批购价为每片 2.80 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3045


     

    性能概要:LT3045


    • 超低 RMS 噪声:8μVRMS (10Hz 至 100kHz)
    • 超低点噪声:10kHz 时为 2nV/√Hz
    • 超高 PSRR:直至 10kHz 时 >90dB,直至5MHz 时 >70dB
    • 输出电流:500mA
    • 宽输入电压范围:8V 至 20V
    • 采用单个电容器改善噪声和 PSRR
    • 100μA SET 引脚电流:±1% 初始准确度
    • 单个电阻器设定输出电压
    • 高带宽:1MHz
    • 可编程电流限制
    • 低压差电压:260mV
    • 输出电压范围:0V 至 15V
    • 具可编程门限的电源良好标记
    • 快速启动能力
    • 精准的使能 / UVLO
    • 可并联多个器件以降低噪声和提供较高的电流
    • 具折返的内部电流限制
    • 最小输出电容器:10μF (陶瓷)
    • 电池反向和电流反向保护
    • 12 引线 MSOP 和 10 引线 3mm x 3mm DFN 封装

     


    本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。


     

    点击照片查看高清晰度图片


    下载 PDF 版本

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式
与我们保持联络